SKINTOP® MSR-M 20X1.5
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 10 mm; レンチ幅 1: 24; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
- 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
- 98mmまでの様々なケーブル外径に対応する、大きく可変的なクランプレンジ。
- M75x1.5~M110x2サイズの革新的なダブルラメラバスケットは、組み立てを簡素化し、重いケーブルでのレバーアクションを防ぎます。
- 豊富なアクセサリーをご用意。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
- PLUS "が付加された品名については、クランプ範囲はその次のねじサイズに対応します。クランプ範囲が広がったことで、同じ接続ネジで直径の大きなケーブルも挿入できるようになりました。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
37 mm
光幅
10 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
8 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
24 mm
六角コーナー寸法
26.4 mm
最小クランプ範囲
5 mm
最大クランプ範囲
10 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
UV-C resistant
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
40009439
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
はい
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 鉛フリー | 梱包単位 (VPE) | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | ネジ長 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112000 | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | いいえ | 100 | M 12 | 7 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | ||
53112000LF | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | はい | 100 | M 12 | 7 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | ||
53112010 | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | いいえ | 100 | M 16 | 10 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | ||
53112010LF | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | はい | 100 | M 16 | 10 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | ||
53112020 | M 20 | 7 mm | 13 mm | いいえ | 50 | M 20 | 13 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | ||
53112020LF | M 20 | 7 mm | 13 mm | はい | 50 | M 20 | 13 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | ||
53112030 | M 25 | 9 mm | 17 mm | いいえ | 25 | M 25 | 17 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | ||
53112030LF | M 25 | 9 mm | 17 mm | はい | 25 | M 25 | 17 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | ||
53112040 | M 32 | 11 mm | 21 mm | いいえ | 25 | M 32 | 21 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | ||
53112040LF | M 32 | 11 mm | 21 mm | はい | 25 | M 32 | 21 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | ||
53112050 | M 40 | 19 mm | 28 mm | いいえ | 10 | M 40 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | ||
53112050LF | M 40 | 19 mm | 28 mm | はい | 10 | M 40 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | ||
53112060 | M 50 | 27 mm | 35 mm | いいえ | 5 | M 50 | 35 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | ||
53112060LF | M 50 | 27 mm | 35 mm | はい | 5 | M 50 | 35 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | ||
53112070 | M 63 | 34 mm | 45 mm | いいえ | 5 | M 63 | 45 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | ||
53112070LF | M 63 | 34 mm | 45 mm | はい | 5 | M 63 | 45 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | ||
53112080 | M 63 | 44 mm | 55 mm | いいえ | 5 | M 63 | 55 mm | 75 mm | 15 mm | 5 | ||
53112083 | M 40 | 27 mm | 35 mm | いいえ | 5 | M 40 | 35 mm | 54 mm | 9 mm | 5 | ||
53112100 | M 12 | 2 mm | 5 mm | いいえ | 100 | M 12 | 5 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | ||
53112110 | M 16 | 2 mm | 7 mm | いいえ | 100 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | ||
53112116 | M 32 | 19 mm | 28 mm | いいえ | 10 | M 32 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | ||
53112120 | M 20 | 5 mm | 10 mm | いいえ | 50 | M 20 | 10 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | ||
53112130 | M 25 | 6 mm | 13 mm | いいえ | 25 | M 25 | 13 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | ||
53112140 | M 32 | 7 mm | 15 mm | いいえ | 25 | M 32 | 15 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | ||
53112150 | M 40 | 15 mm | 23 mm | いいえ | 10 | M 40 | 23 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | ||
53112160 | M 50 | 22 mm | 29 mm | いいえ | 5 | M 50 | 29 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | ||
53112170 | M 63 | 28 mm | 39 mm | いいえ | 5 | M 63 | 39 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | ||
53112510 | M 75 | 58 mm | 68 mm | いいえ | 1 | M 75 | 68 mm | 95 mm | 15 mm | 1 | ||
53112511 | M 75 | 53 mm | 63 mm | いいえ | 1 | M 75 | 63 mm | 95 mm | 15 mm | 1 | ||
53112512 | M 90 | 66 mm | 78 mm | いいえ | 1 | M 90 | 78 mm | 115 mm | 20 mm | 1 | ||
53112514 | M 110 | 86 mm | 98 mm | いいえ | 1 | M 110 | 98 mm | 135 mm | 25 mm | 1 | ||
53112515 | M 110 | 76 mm | 88 mm | いいえ | 1 | M 110 | 88 mm | 135 mm | 25 mm | 1 |