ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 4G6
動力・コントロールケーブル; 4G6; 15.1 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; 線心識別: カラー; 固定配線
税込
一時的な在庫切れ






特長
- 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
- 最小1.8mmの肉厚で強化されたシースにより、非常に堅牢です。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 柔軟性のある動力ケーブルまたは延長ケーブルとしても最適。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- -30℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
動力・コントロールケーブル
重量
0.442 kg
銅指数
230.000 kg
銅指数 (lb)
1545.530 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
15.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
あり
シース色
黒
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308(テクニカルテーブルT9参照)
製品特性
使用範囲
固定配線柔軟性捻り
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
60.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
226.5 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C 最大 80 °C
温度、移動配線時
-30 °C 最大 70 °C
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
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kVの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120457 | 1.0 mm² | 0.112 kg | 9.0 mm | あり | 3 | 29.000 kg |
1120459 | 1.0 mm² | 0.152 kg | 10.4 mm | あり | 5 | 48.000 kg |
1120462 | 1.5 mm² | 0.123 kg | 9.6 mm | なし | 2 | 29.000 kg |
1120463 | 1.5 mm² | 0.144 kg | 10.1 mm | あり | 3 | 43.000 kg |
1120464 | 1.5 mm² | 0.170 kg | 10.8 mm | あり | 4 | 58.000 kg |
1120465 | 1.5 mm² | 0.199 kg | 11.7 mm | あり | 5 | 72.000 kg |
1120469 | 2.5 mm² | 0.182 kg | 11.3 mm | あり | 3 | 72.000 kg |
1120470 | 2.5 mm² | 0.225 kg | 12.2 mm | あり | 4 | 96.000 kg |
1120474 | 4.0 mm² | 0.324 kg | 13.8 mm | あり | 4 | 154.000 kg |
1120475 | 6.0 mm² | 0.442 kg | 15.1 mm | あり | 4 | 230.000 kg |