UNITRONIC® 300 STP シリーズ
UNITRONIC® 300 STP シリーズ
定格電圧:電源に使用不可 (UL: 300 V)
線心識別:カラーコード
用途:計装
定格電圧 U0/U | IEC: 電源に使用不可 UL: 300 V |
|
構造 | 構造 | 電線+ホイルシールド+編組シールド+シース UL AWM style:2464 |
絶縁体 | PVC | |
シース | PVC 色:グレー | |
導体 | 裸銅 撚線:Class K | |
線心識別 | カラーコード | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 6D |
移動配線時 | 6D | |
温度範囲 | 固定配線時 | -40℃~+105℃ -40°C ~ +80°C(UL/CSA) |
移動配線時 | -25℃~+105℃ -25°C ~ +80°C(UL/CSA) |
|
難燃性 | CSA AWM I/II A/B FT4 | |
耐電圧試験 | 1500V |
電源に使用不可 (UL: 300 V)
*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。