UNITRONIC® 300 STP 18/6PR
低周波データケーブル; 6X2X18 AWG; PVC; シールド; UL認定; 柔軟
特長
- 全体的な編線により電気的干渉を最小化
- 閉じた配線管をなくし、コストを削減して設置を簡素化(露出配線に適応)
- ツイストペア(TP)設計(クロストーク効果)による 回路のデカップリング
- 複数の認定による幅広い適用範囲
アプリケーション
- 米国ではCMG、PLTC、 ITCに基づきケーブルトレイに直接敷設。1.8 m (6 ft) 以下の保護されない遷移部分にはER (Exposed Run: 露出配線)も使用
- 北米市場向け
- DIRECT BURIAL認可により、公称断面積18 AWGのバージョンを直接埋設可能(米国)
- 風力発電機のドリップループに対応する最大±150 °/mの捻れ抵抗
- 内部および外部配線用コントロールおよび信号ケーブル
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
324 kg/km
銅指数
153.100 kg/km
銅指数 (lb)
1026.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
300 V AC rms まで UL/CSA
試験電圧
1.5 kV
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY (TP)
ケーブル寸法
6X2X18 AWG
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
6
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
14.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
87.6 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C
温度、移動配線時
-25 °C まで 105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2464 まで UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL CMG まで UL 444 (e-file number: E130334)UL PLTC まで UL 13 (e-file number: E216027)UL PLTC-ER まで UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC まで UL 2250 (e-file number: E196134)UL ITC-ER まで UL 2250 (e-file number: E196134)UL DIR BUR まで UL 13 (e-file number: E216027)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CMG まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® 300 STPの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ(AWG) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
301801STP | 1 | 18 AWG | 37.800 kg/km | 106 kg/km | |
301802STP | 2 | 18 AWG | 66.200 kg/km | 122 kg/km | |
301806STP | 6 | 18 AWG | 153.100 kg/km | 324 kg/km | |
302002STP | 2 | 20 AWG | 47.700 kg/km | 128 kg/km | |
302003STP | 3 | 20 AWG | 68.200 kg/km | 161 kg/km | |
302006STP | 6 | 20 AWG | 106.500 kg/km | 321 kg/km | |
302201STP | 1 | 22 AWG | 19.100 kg/km | 39 kg/km | |
302203STP | 3 | 22 AWG | 38.200 kg/km | 71 kg/km | |
302206STP | 6 | 22 AWG | 70.000 kg/km | 125 kg/km | |
302402STP | 2 | 24 AWG | 25.500 kg/km | 59 kg/km | |
302403STP | 3 | 24 AWG | 31.100 kg/km | 65 kg/km | |
302406STP | 6 | 24 AWG | 49.700 kg/km | 106 kg/km |