H07V-K 1X35 RD
シングルコア; 1X35; 赤; 長さによる; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR認定; 固定設置

¥2,860
在庫あり
型番
4521042
(¥2,860/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H07V-K 1X35 RD single core -  Primary Image
H07V-K 1X35 RD single core -  Primary Image H07V-K 1X35 RD single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州規格H07V-Kに準拠し、◁HAR試験マーク付きで、信頼性と品質が証明されている(対象外:透明、グリーン(単色)、イエロー(単色)、すべてのダブルカラー(グリーン/イエロー、イエロー/グリーンを除く))。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • 大量のケーブル自動組立に最適。
  • 使い捨ての大きな段ボール箱入りもある。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
  • エンボス加工されたケーブルは、永久的な再印刷が可能。
  • リング状、コイル状もあり。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 照明配線用。
  • 固定・保護設置用。
  • 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
  • 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

345 kg/km

銅指数

336.000 kg/km

銅指数 (lb)

2257.600 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

長さによる

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.554 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07V-K

ケーブル寸法

1X35

導体サイズ (mm2)

35 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

最小外径

9.7 mm

最大外径

11.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

58.5 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

3×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H07V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 最小外径 最大外径 銅指数 重量
4520001 1.5 mm² 緑/黄 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520001E 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520001K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520001S 1.5 mm² 緑/黄 スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520001X 1.5 mm² 緑/黄 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520002 2.5 mm² 緑/黄 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002E 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4520002K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002S 2.5 mm² 緑/黄 スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520002X 2.5 mm² 緑/黄 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520003 4 mm² 緑/黄 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520003K 4 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520003X 4 mm² 緑/黄 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520004 6 mm² 緑/黄 リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520004E 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520004K 6 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520005 10 mm² 緑/黄 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 108 kg/km
4520006 16 mm² 緑/黄 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 159 kg/km
4520011 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520011E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520011K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520011S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520011X 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520012 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4520012E 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4520012K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520012S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 35 kg/km
4520012X 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4520013 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520013E 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 48 kg/km
4520013K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520013X 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520014 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520014E 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520014K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520015 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520016 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 162 kg/km
4520021 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520021K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520021X 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520022 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520022E 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4520022K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520022S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 34 kg/km
4520022X 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520023 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520023K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520024 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520024E 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520024K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520025 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520026 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520031 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520031E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520031K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520031S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520032 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520032K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520032S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520033 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520033K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520034 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520034K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520035 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520036 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520041 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520041E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520041K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520041S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520041X 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520042 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520042S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 34 kg/km
4520043 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520043K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520044 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520044E 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 71 kg/km
4520044K 6 mm² 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520045 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520046 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520051 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520051K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520051S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520052 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520052K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520052S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4520053 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520054 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520055 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520056 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520061 1.5 mm² グレー リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520061K 1.5 mm² グレー 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520061S 1.5 mm² グレー スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520062 2.5 mm² グレー リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520062K 2.5 mm² グレー 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520062S 2.5 mm² グレー スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520063 4 mm² グレー リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520063K 4 mm² グレー 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520064 6 mm² グレー リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520064K 6 mm² グレー 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520065 10 mm² グレー 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520066 16 mm² グレー 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520071 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520071E 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4520071K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520071S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520072 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520072K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520073 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520073K 4 mm² 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520074 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520075 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520081 1.5 mm² ピンク リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520082 2.5 mm² ピンク リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520083 4 mm² ピンク リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 46 kg/km
4520084 6 mm² ピンク リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 66 kg/km
4520085 10 mm² ピンク 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 240.000 kg/km 115 kg/km
4520086 16 mm² ピンク 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 240.000 kg/km 174 kg/km
4520091 1.5 mm² オレンジ リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091K 1.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520091X 1.5 mm² オレンジ リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520092 2.5 mm² オレンジ リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520092K 2.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520093 4 mm² オレンジ リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520093K 4 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520094 6 mm² オレンジ リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520094K 6 mm² オレンジ 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520095 10 mm² オレンジ 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520096 16 mm² オレンジ 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520101S 1.5 mm² 透明 スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520111 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4520111K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520112 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520112K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520112S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520113 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520114 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520115 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520116 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520121 1.5 mm² リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520121K 1.5 mm² 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520121S 1.5 mm² スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520122 2.5 mm² リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520122K 2.5 mm² 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520122S 2.5 mm² スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520123 4 mm² リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520124 6 mm² リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520125 10 mm² 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520126 16 mm² 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520141 1.5 mm² 紺青 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141E 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141K 1.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141S 1.5 mm² 紺青 スプール 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520141X 1.5 mm² 紺青 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4520142 2.5 mm² 紺青 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520142K 2.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520142S 2.5 mm² 紺青 スプール 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520143 4 mm² 紺青 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520143K 4 mm² 紺青 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520144 6 mm² 紺青 リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520144K 6 mm² 紺青 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520145 10 mm² 紺青 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520146 16 mm² 紺青 長さによる 6.7 mm 8.1 mm 153.600 kg/km 170 kg/km
4520161 1.5 mm² 群青 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520162 2.5 mm² 群青 リング 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520163 4 mm² 群青 リング 3.9 mm 4.8 mm 38.400 kg/km 47 kg/km
4520164 6 mm² 群青 リング 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520165 10 mm² 群青 長さによる 5.7 mm 6.8 mm 96.000 kg/km 110 kg/km
4520261K 1.5 mm² 青/白 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520263K 4 mm² 青/白 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.000 kg/km 47 kg/km
4520264K 6 mm² 青/白 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4520312K 2.5 mm² 黄/赤 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520391K 1.5 mm² オレンジ/白 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520402K 2.5 mm² 赤/黒 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520461K 1.5 mm² 白/赤 大型段ボール箱 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520921 1.5 mm² 紺青/白 リング 2.8 mm 3.4 mm 14.400 kg/km 21 kg/km
4520922K 2.5 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 3.4 mm 4.1 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
4520923K 4 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 3.9 mm 4.8 mm 38.000 kg/km 47 kg/km
4520924K 6 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 4.4 mm 5.3 mm 57.600 kg/km 65 kg/km
4521001 25 mm² 緑/黄 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521002 35 mm² 緑/黄 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521003 50 mm² 緑/黄 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521004 70 mm² 緑/黄 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521005 95 mm² 緑/黄 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521006 120 mm² 緑/黄 長さによる 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521007 150 mm² 緑/黄 長さによる 18.6 mm 22.5 mm 1440.000 kg/km 1440 kg/km
4521008 185 mm² 緑/黄 長さによる 20.6 mm 24.9 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
4521009 240 mm² 緑/黄 長さによる 23.5 mm 28.4 mm 2304.000 kg/km 2550 kg/km
4521011 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 246 kg/km
4521012 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521013 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521014 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521015 95 mm² 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521016 120 mm² 長さによる 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521017 150 mm² 長さによる 18.6 mm 22.5 mm 1440.000 kg/km 1563 kg/km
4521018 185 mm² 長さによる 20.6 mm 24.9 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
4521019 240 mm² 長さによる 23.5 mm 28.4 mm 2304.000 kg/km 2550 kg/km
4521021 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521022 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521023 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521024 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521025 95 mm² 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521031 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521032 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521033 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521034 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521041 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521042 35 mm² 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521043 50 mm² 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521044 70 mm² 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521051 25 mm² 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521061 25 mm² グレー 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521062 35 mm² グレー 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521091 25 mm² オレンジ 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521092 35 mm² オレンジ 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
4521093 50 mm² オレンジ 長さによる 11.5 mm 13.9 mm 480.000 kg/km 495 kg/km
4521094 70 mm² オレンジ 長さによる 13.2 mm 16 mm 672.000 kg/km 680 kg/km
4521095 95 mm² オレンジ 長さによる 15.1 mm 18.2 mm 912.000 kg/km 880 kg/km
4521096 120 mm² オレンジ 長さによる 16.7 mm 20.2 mm 1152.000 kg/km 1285 kg/km
4521099 240 mm² オレンジ 長さによる 23.5 mm 28.4 mm 336.000 kg/km 2550 kg/km
4521141 25 mm² 紺青 長さによる 8.4 mm 10.2 mm 240.000 kg/km 255 kg/km
4521142 35 mm² 紺青 長さによる 9.7 mm 11.7 mm 336.000 kg/km 345 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!