ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G2,5
電源および制御ケーブル; 5G2.5; U0/U: 450/750 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 色; -55°C - 125°C; 柔軟

¥2,738
在庫切れ
型番
1024336
(¥2,738/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G2,5 power and control cable -   Secondary Image
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
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 電子ビーム架橋絶縁材料により、低温から高温まで(-55℃~+125℃)使用可能。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • DNVの海上使用認可。
  • 電圧クラス450/750 Vに適合。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 代表的な用途は、ヒーター、スイッチギア、接続ボックス、照明など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

235 kg/km

銅指数

120.000 kg/km

銅指数 (lb)

806.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

11.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

47.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

178.5 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

NF-F 16-101 (C)

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50264-1

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
DIN EN ISO 4892-2 方法A

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

iec 60227-1 (st9)
en 50264-1 em104

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

CPR燃焼性分類

B2ca

CPR 低煙密度

s1a

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 外径 銅指数 重量
1024323 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.6 mm 29.000 kg/km 71 kg/km
1024324 3 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.3 mm 43.000 kg/km 96 kg/km
1024325 4 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9 mm 58.000 kg/km 123 kg/km
1024326 5 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.1 mm 72.000 kg/km 156 kg/km
1024327 7 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.2 mm 101.000 kg/km 224 kg/km
1024328 12 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.1 mm 173.000 kg/km 316 kg/km
1024333 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9 mm 48.000 kg/km 102 kg/km
1024334 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9.8 mm 72.000 kg/km 145 kg/km
1024335 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.8 mm 96.000 kg/km 189 kg/km
1024336 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.9 mm 120.000 kg/km 235 kg/km
1024337 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.2 mm 168.000 kg/km 344 kg/km
1024339 2 いいえ 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.6 mm 76.800 kg/km 194 kg/km
1024340 3 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.4 mm 115.000 kg/km 240 kg/km
1024341 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.7 mm 154.000 kg/km 276 kg/km
1024342 5 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14 mm 192.000 kg/km 334 kg/km
1024345 3 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.7 mm 172.800 kg/km 320 kg/km
1024346 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14.1 mm 230.000 kg/km 341 kg/km
1024347 5 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.8 mm 288.000 kg/km 431 kg/km
1024351 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 17.9 mm 384.000 kg/km 675 kg/km
1024352 5 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 19.9 mm 480.000 kg/km 832 kg/km
1024357 4 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.7 mm 614.000 kg/km 1006 kg/km
1024358 5 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 23 mm 768.000 kg/km 1240 kg/km
1024366 3 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.3 mm 43.200 kg/km 116 kg/km
1024367 4 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9 mm 57.600 kg/km 141 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!