ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G16
電源および制御ケーブル; 5G16; U0/U: 450/750 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 色; -55°C - 125°C; 柔軟

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
1024358
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G16 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G16 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G16 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 電子ビーム架橋絶縁材料により、低温から高温まで(-55℃~+125℃)使用可能。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • DNVの海上使用認可。
  • 電圧クラス450/750 Vに適合。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 代表的な用途は、ヒーター、スイッチギア、接続ボックス、照明など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

1240 kg/km

銅指数

768.000 kg/km

銅指数 (lb)

5160.722 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.24 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G16

導体サイズ (mm2)

16 mm²

アース線含む

はい

線心数

5

シールド付き

いいえ

外径

23 mm

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

92.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

345.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

NF-F 16-101 (C)

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50264-1

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
EN 50618
EN 50620
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
EN 60684-2

耐油性

はい

による耐油性

iec 60227-1 (st9)
en 50264-1 em104

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

CPR燃焼性分類

B2ca

CPR 低煙密度

s1a

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 外径 銅指数 重量
1024323 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 7.6 mm 29.000 kg/km 71 kg/km
1024324 3 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.3 mm 43.000 kg/km 96 kg/km
1024325 4 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9 mm 58.000 kg/km 123 kg/km
1024326 5 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.1 mm 72.000 kg/km 156 kg/km
1024327 7 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.2 mm 101.000 kg/km 224 kg/km
1024328 12 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.1 mm 173.000 kg/km 316 kg/km
1024333 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9 mm 48.000 kg/km 102 kg/km
1024334 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9.8 mm 72.000 kg/km 145 kg/km
1024335 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.8 mm 96.000 kg/km 189 kg/km
1024336 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.9 mm 120.000 kg/km 235 kg/km
1024337 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.2 mm 168.000 kg/km 344 kg/km
1024339 2 いいえ 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.6 mm 76.800 kg/km 194 kg/km
1024340 3 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.4 mm 115.000 kg/km 240 kg/km
1024341 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.7 mm 154.000 kg/km 276 kg/km
1024342 5 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14 mm 192.000 kg/km 334 kg/km
1024345 3 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.7 mm 172.800 kg/km 320 kg/km
1024346 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 14.1 mm 230.000 kg/km 341 kg/km
1024347 5 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.8 mm 288.000 kg/km 431 kg/km
1024351 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 17.9 mm 384.000 kg/km 675 kg/km
1024352 5 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 19.9 mm 480.000 kg/km 832 kg/km
1024357 4 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 20.7 mm 614.000 kg/km 1006 kg/km
1024358 5 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 23 mm 768.000 kg/km 1240 kg/km
1024366 3 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.3 mm 43.200 kg/km 116 kg/km
1024367 4 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9 mm 57.600 kg/km 141 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!