ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G4
電源および制御ケーブル; 4G4; U0/U: 450/750 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 色; -55°C - 125°C; 柔軟
特長
- 人と財産の保護のため
- 電子ビーム架橋絶縁材料により、低温から高温まで(-55℃~+125℃)使用可能。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- DNVの海上使用認可。
- 電圧クラス450/750 Vに適合。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 代表的な用途は、ヒーター、スイッチギア、接続ボックス、照明など。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
276 kg/km
銅指数
154.000 kg/km
銅指数 (lb)
1034.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
5.09 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
12.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
電子線架橋高分子化合物
シース材質
電子線架橋高分子化合物
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
50.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
190.5 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C への 125 °C
温度、移動配線時
-35 °C への 120 °C
短時間最大温度
145 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
NF-F 16-101 (C)
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50264-1
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)DIN EN ISO 4892-2 方法A
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
iec 60227-1 (st9)en 50264-1 em104
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
CPR燃焼性分類
B2ca
CPR 低煙密度
s1a
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1024323 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 7.6 mm | 29.000 kg/km | 71 kg/km |
1024324 | 3 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 8.3 mm | 43.000 kg/km | 96 kg/km |
1024325 | 4 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 9 mm | 58.000 kg/km | 123 kg/km |
1024326 | 5 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 10.1 mm | 72.000 kg/km | 156 kg/km |
1024327 | 7 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 11.2 mm | 101.000 kg/km | 224 kg/km |
1024328 | 12 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 15.1 mm | 173.000 kg/km | 316 kg/km |
1024333 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 9 mm | 48.000 kg/km | 102 kg/km |
1024334 | 3 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 9.8 mm | 72.000 kg/km | 145 kg/km |
1024335 | 4 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 10.8 mm | 96.000 kg/km | 189 kg/km |
1024336 | 5 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 11.9 mm | 120.000 kg/km | 235 kg/km |
1024337 | 7 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 13.2 mm | 168.000 kg/km | 344 kg/km |
1024339 | 2 | いいえ | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 10.6 mm | 76.800 kg/km | 194 kg/km |
1024340 | 3 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 11.4 mm | 115.000 kg/km | 240 kg/km |
1024341 | 4 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 12.7 mm | 154.000 kg/km | 276 kg/km |
1024342 | 5 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 14 mm | 192.000 kg/km | 334 kg/km |
1024345 | 3 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 12.7 mm | 172.800 kg/km | 320 kg/km |
1024346 | 4 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 14.1 mm | 230.000 kg/km | 341 kg/km |
1024347 | 5 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 15.8 mm | 288.000 kg/km | 431 kg/km |
1024351 | 4 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 17.9 mm | 384.000 kg/km | 675 kg/km |
1024352 | 5 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 19.9 mm | 480.000 kg/km | 832 kg/km |
1024357 | 4 | はい | 16 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 20.7 mm | 614.000 kg/km | 1006 kg/km |
1024358 | 5 | はい | 16 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 23 mm | 768.000 kg/km | 1240 kg/km |
1024366 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 8.3 mm | 43.200 kg/km | 116 kg/km |
1024367 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 9 mm | 57.600 kg/km | 141 kg/km |