SKINTOP® MS-SC-XL PG 21
ケーブルグランド; PG 21; クランプ範囲(最小/最大): 11 - 18 mm; レンチ幅 1: 30; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min); EMCスクリーニング

¥1,490
在庫あり
型番
53112350
(¥1,490/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-XL PG 21 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
  • ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
  • 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
  • インナーシース付き、シースなしのケーブルに対応。
  • 少ない手順で簡単に組立可能

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
  • 制御システム、モーター、周波数変換器用。
  • 電気通信
  • 測定および制御技術
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの場合、等電位ボンディングには SKINDICHT® SM-PE-M ロックナットを使用してください。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

40 mm

光幅

18 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 21

ネジピッチ

1,588

ネジ長

12 mm

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

六角コーナー寸法

33.5 mm

最小クランプ範囲

11 mm

最大クランプ範囲

18 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XLの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112210 PG 9 4 mm 8 mm 50
53112220 PG 11 4 mm 10 mm 50
53112230 PG 13,5 5 mm 12 mm 25
53112240 PG 16 8 mm 14 mm 25
53112250 PG 21 11 mm 18 mm 25
53112260 PG 29 16 mm 25 mm 10
53112270 PG 36 19 mm 32 mm 5
53112310 PG 9 4 mm 8 mm 50
53112320 PG 11 4 mm 10 mm 50
53112330 PG 13,5 5 mm 12 mm 25
53112340 PG 16 8 mm 14 mm 25
53112350 PG 21 11 mm 18 mm 25
53112360 PG 29 16 mm 25 mm 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!