FLEXIMARK® Farbband R71 110/360 Harz BK
プリンタリボン; 全体幅: 110mm; 全長: 360m
在庫あり-納期目安:7営業日
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
プリンタリボン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
対応プリンタ
熱転写プリンタEOS 5SQUIX
印刷方法
熱転写印刷
製品構成
フォントカラー
黒
全長
360 m
全体幅
110 mm
材質
樹脂
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ