FLEXIMARK® Farbband FTI-Y 60-360 BK
プリンター用カラーリボン; 全幅: 60mm; 全長: 360m
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
プリンター用カラーリボン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
製品構成
フォントカラー
黒
全長
360 m
全体幅
60 mm
材質
樹脂
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ