Thermoprint SQUIX 4/300M
熱転写プリンター
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
CE marked
cUL listed US, UL listed US
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
熱転写プリンター
納入範囲
USB電源ケーブル付きソフトウェアを含むWindowsドライバを含む取扱説明書を含む
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
242 mm
全体幅
446 mm
全体高さ
274 mm
ラベルロールの最小芯径
38 mm
ラベル巻きの最大芯径
100 mm
キャリア幅 ラベルロール(最大)
120 mm
最小ラベルロールキャリア幅
10 mm
リボンコードの最長
500 m
ラベルロールの材質の最大厚さ
0.6 mm
ラベルロール材質の最小厚み
0.03 mm
最大印刷速度
300 mm/s
製品特性
印刷解像度
300 DPI
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 60950 (e-file number: E311215)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
まで CSA-C22.2 No. 60950 (e-file number: E311215)
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ