FLEXIMARK® Farbband Y501P 30x450 WH
プリンター用カラーリボン; 全幅: 30mm; 全長: 450m
¥9,953
在庫切れ
型番
83260262
(¥9,953/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
プリンター用カラーリボン
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
製品構成
フォントカラー
白
全長
450 m
全体幅
30 mm
材質
樹脂
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ