FLEXIMARK® Farbband FTI-X 110x300 WH
プリンター用カラーリボン; 全幅: 110mm; 全長: 300m

¥87,670
在庫切れ
型番
83260261
(¥87,670/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Ribbon FTI-X 110x300mm WH ribbon for printers -  Primary Image
Ribbon FTI-X 110x300mm WH ribbon for printers -  Primary Image Ribbon FTI-X 110x300mm WH ribbon for printers -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

プリンター用カラーリボン

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

製品構成

フォントカラー

全長

300 m

全体幅

110 mm

材質

樹脂

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® ribbons SQUIX / EOS4 / EOS5の全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!