FLEXIMARK® Farbband R71 55/360 Harz BK
プリンター用カラーリボン; 全幅: 55mm; 全長: 360m

¥7,004
在庫あり
型番
83259604
(¥7,004/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

Ribbon R71 55/360m resin BK ribbon for printers -  Primary Image
Ribbon R71 55/360m resin BK ribbon for printers -  Primary Image Ribbon R71 55/360m resin BK ribbon for printers -   Secondary Image Ribbon R71 55/360m resin BK ribbon for printers -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

プリンター用カラーリボン

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

製品構成

フォントカラー

全長

360 m

全体幅

55 mm

材質

樹脂

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® ribbons SQUIX / EOS4 / EOS5の全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!