ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,5
電源および制御ケーブル; 21G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030
特長
- 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 15℃までフレキシブルに使用可能。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
221 kg/km
銅指数
101.000 kg/km
銅指数 (lb)
678.600 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
21G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
21
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
11.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
46.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
100.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
117.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-15 °C への 70 °C 最大。導体温度
可動時の温度範囲
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
VDE登録No.
7030
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 1119004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 1119005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 62 kg/km | |
| 1119007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 1119010 | 10 | はい | 0.5 mm² | 8.6 mm | 116 kg/km | |
| 1119012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 8.9 mm | 131 kg/km | |
| 1119014 | 14 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 147 kg/km | |
| 1119018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 10.5 mm | 187 kg/km | |
| 1119021 | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.7 mm | 221 kg/km | |
| 1119025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 12.4 mm | 261 kg/km | |
| 1119030 | 30 | はい | 0.5 mm² | 13.3 mm | 300 kg/km | |
| 1119035 | 35 | はい | 0.5 mm² | 14.5 mm | 356 kg/km | |
| 1119040 | 40 | はい | 0.5 mm² | 15.4 mm | 400 kg/km | |
| 1119052 | 52 | はい | 0.5 mm² | 17.3 mm | 517 kg/km | |
| 1119061 | 61 | はい | 0.5 mm² | 18.5 mm | 603 kg/km | |
| 1119065 | 65 | はい | 0.5 mm² | 19.6 mm | 644 kg/km | |
| 1119080 | 80 | はい | 0.5 mm² | 21.1 mm | 780 kg/km | |
| 1119100 | 100 | はい | 0.5 mm² | 23.6 mm | 975 kg/km | |
| 1119103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 5.7 mm | 56 kg/km | |
| 1119104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 1119105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 79 kg/km | |
| 1119107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 98 kg/km | |
| 1119109 | 9 | はい | 0.75 mm² | 9.4 mm | 137 kg/km | |
| 1119110 | 10 | はい | 0.75 mm² | 9.6 mm | 150 kg/km | |
| 1119112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 9.9 mm | 171 kg/km | |
| 1119115 | 15 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 209 kg/km | |
| 1119116 | 16 | はい | 0.75 mm² | 11.1 mm | 220 kg/km | |
| 1119117 | 15 | いいえ | 0.75 mm² | 10.9 mm | 209 kg/km | |
| 1119118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 11.7 mm | 244 kg/km | |
| 1119121 | 21 | はい | 0.75 mm² | 13 mm | 286 kg/km | |
| 1119125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 13.8 mm | 337 kg/km | |
| 1119126 | 26 | はい | 0.75 mm² | 14.2 mm | 350 kg/km | |
| 1119134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 15.9 mm | 448 kg/km | |
| 1119141 | 41 | はい | 0.75 mm² | 17.4 mm | 538 kg/km | |
| 1119150 | 50 | はい | 0.75 mm² | 19.2 mm | 648 kg/km | |
| 1119151 | 51 | はい | 0.75 mm² | 19.2 mm | 646 kg/km | |
| 1119161 | 61 | はい | 0.75 mm² | 20.5 mm | 779 kg/km | |
| 1119165 | 65 | はい | 0.75 mm² | 21.8 mm | 832 kg/km | |
| 1119180 | 80 | はい | 0.75 mm² | 23.6 mm | 1019 kg/km | |
| 1119200 | 100 | はい | 0.75 mm² | 26.4 mm | 1271 kg/km | |
| 1119203 | 3 | はい | 1 mm² | 6 mm | 64 kg/km | |
| 1119204 | 4 | はい | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 1119205 | 5 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 1119206 | 6 | はい | 1 mm² | 8 mm | 113 kg/km | |
| 1119207 | 7 | はい | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 1119208 | 8 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 156 kg/km | |
| 1119209 | 9 | はい | 1 mm² | 10 mm | 164 kg/km | |
| 1119210 | 10 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 180 kg/km | |
| 1119212 | 12 | はい | 1 mm² | 10.5 mm | 205 kg/km | |
| 1119214 | 14 | はい | 1 mm² | 11.2 mm | 238 kg/km | |
| 1119216 | 16 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 266 kg/km | |
| 1119218 | 18 | はい | 1 mm² | 12.7 mm | 312 kg/km | |
| 1119220 | 20 | はい | 1 mm² | 13.4 mm | 330 kg/km | |
| 1119225 | 25 | はい | 1 mm² | 14.7 mm | 390 kg/km | |
| 1119226 | 26 | はい | 1 mm² | 15.1 mm | 424 kg/km | |
| 1119234 | 34 | はい | 1 mm² | 17.1 mm | 551 kg/km | |
| 1119236 | 36 | はい | 1 mm² | 17.4 mm | 578 kg/km | |
| 1119241 | 41 | はい | 1 mm² | 18.8 mm | 661 kg/km | |
| 1119250 | 50 | はい | 1 mm² | 20.6 mm | 797 kg/km | |
| 1119256 | 56 | はい | 1 mm² | 21.4 mm | 888 kg/km | |
| 1119261 | 61 | はい | 1 mm² | 22.1 mm | 958 kg/km | |
| 1119265 | 65 | はい | 1 mm² | 23.6 mm | 1033 kg/km | |
| 1119280 | 80 | はい | 1 mm² | 25.3 mm | 1251 kg/km | |
| 1119300 | 100 | はい | 1 mm² | 28.3 mm | 1560 kg/km | |
| 1119303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 83 kg/km | |
| 1119304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 98 kg/km | |
| 1119305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 1119306 | 6 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 157 kg/km | |
| 1119307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 1119308 | 8 | はい | 1.5 mm² | 10.6 mm | 210 kg/km | |
| 1119309 | 9 | はい | 1.5 mm² | 11.4 mm | 233 kg/km | |
| 1119310 | 10 | はい | 1.5 mm² | 11.6 mm | 243 kg/km | |
| 1119311 | 11 | はい | 1.5 mm² | 11.6 mm | 279 kg/km | |
| 1119312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 279 kg/km | |
| 1119313 | 8 | いいえ | 1.5 mm² | 10.6 mm | 210 kg/km | |
| 1119314 | 14 | はい | 1.5 mm² | 12.7 mm | 300 kg/km | |
| 1119316 | 16 | はい | 1.5 mm² | 13.4 mm | 361 kg/km | |
| 1119318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.4 mm | 407 kg/km | |
| 1119321 | 21 | はい | 1.5 mm² | 15.7 mm | 469 kg/km | |
| 1119325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 16.9 mm | 560 kg/km | |
| 1119326 | 26 | はい | 1.5 mm² | 17.3 mm | 582 kg/km | |
| 1119332 | 32 | はい | 1.5 mm² | 18.7 mm | 704 kg/km | |
| 1119334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 19.4 mm | 746 kg/km | |
| 1119341 | 41 | はい | 1.5 mm² | 21.3 mm | 895 kg/km | |
| 1119350 | 50 | はい | 1.5 mm² | 23.5 mm | 1089 kg/km | |
| 1119361 | 61 | はい | 1.5 mm² | 25.2 mm | 1309 kg/km | |
| 1119365 | 65 | はい | 1.5 mm² | 26.7 mm | 1398 kg/km | |
| 1119403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.1 mm | 132 kg/km | |
| 1119404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 163 kg/km | |
| 1119405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 200 kg/km | |
| 1119407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 267 kg/km | |
| 1119412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 14.8 mm | 444 kg/km | |
| 1119414 | 14 | はい | 2.5 mm² | 15.8 mm | 515 kg/km | |
| 1119418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 17.8 mm | 648 kg/km | |
| 1119425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 20.8 mm | 890 kg/km | |
| 1119434 | 34 | はい | 2.5 mm² | 24.4 mm | 1208 kg/km | |
| 1119450 | 50 | はい | 2.5 mm² | 29.4 mm | 1644 kg/km | |
| 1119503 | 3 | はい | 4 mm² | 9.9 mm | 201 kg/km | |
| 1119504 | 4 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 263 kg/km | |
| 1119505 | 5 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 315 kg/km | |
| 1119507 | 7 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 407 kg/km | |
| 1119511 | 11 | はい | 4 mm² | 17.6 mm | 634 kg/km | |
| 1119512 | 12 | はい | 4 mm² | 18.1 mm | 660 kg/km | |
| 1119603 | 3 | はい | 6 mm² | 11.7 mm | 289 kg/km | |
| 1119604 | 4 | はい | 6 mm² | 13 mm | 352 kg/km | |
| 1119605 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 470 kg/km | |
| 1119607 | 7 | はい | 6 mm² | 16 mm | 600 kg/km | |
| 1119613 | 3 | はい | 10 mm² | 14.6 mm | 466 kg/km | |
| 1119614 | 4 | はい | 10 mm² | 16.2 mm | 590 kg/km | |
| 1119615 | 5 | はい | 10 mm² | 18.1 mm | 722 kg/km | |
| 1119617 | 7 | はい | 10 mm² | 20 mm | 968 kg/km | |
| 1119624 | 4 | はい | 16 mm² | 18.8 mm | 870 kg/km | |
| 1119625 | 5 | はい | 16 mm² | 21.2 mm | 1110 kg/km | |
| 1119627 | 7 | はい | 16 mm² | 23.4 mm | 1470 kg/km | |
| 1119634 | 4 | はい | 25 mm² | 23.5 mm | 1350 kg/km | |
| 1119635 | 5 | はい | 25 mm² | 26.4 mm | 1720 kg/km | |
| 1119636 | 7 | はい | 25 mm² | 29.1 mm | 2300 kg/km | |
| 1119644 | 4 | はい | 35 mm² | 26.4 mm | 2106 kg/km | |
| 1119645 | 5 | はい | 35 mm² | 29.6 mm | 2320 kg/km | |
| 1119752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 4.8 mm | 35 kg/km | |
| 1119753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 5.1 mm | 42 kg/km | |
| 1119754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 5.7 mm | 54 kg/km | |
| 1119755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 6.2 mm | 63 kg/km | |
| 1119757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 1119802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 45 kg/km | |
| 1119803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 57 kg/km | |
| 1119804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 66 kg/km | |
| 1119805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 6.7 mm | 81 kg/km | |
| 1119807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 7.3 mm | 101 kg/km | |
| 1119812 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 9.9 mm | 171 kg/km | |
| 1119852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 53 kg/km | |
| 1119853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 65 kg/km | |
| 1119854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 79 kg/km | |
| 1119855 | 5 | いいえ | 1 mm² | 7.1 mm | 94 kg/km | |
| 1119857 | 7 | いいえ | 1 mm² | 8 mm | 126 kg/km | |
| 1119862 | 12 | いいえ | 1 mm² | 10.5 mm | 205 kg/km | |
| 1119868 | 18 | いいえ | 1 mm² | 12.7 mm | 300 kg/km | |
| 1119870 | 20 | いいえ | 1 mm² | 13.4 mm | 330 kg/km | |
| 1119902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 63 kg/km | |
| 1119903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.7 mm | 84 kg/km | |
| 1119904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 104 kg/km | |
| 1119905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 128 kg/km | |
| 1119907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 8.9 mm | 166 kg/km | |
| 1119912 | 12 | いいえ | 1.5 mm² | 12 mm | 279 kg/km | |
| 1119952 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.5 mm | 100 kg/km |