ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35
電源および制御ケーブル; 4G35; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030

¥7,885
在庫あり
型番
1119644
(¥7,885/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 power and control cable -   Tertiary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 power and control cable -   Tertiary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 power and control cable -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G35 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

特長

  • 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 15℃までフレキシブルに使用可能。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

2106 kg/km

銅指数

1344.000 kg/km

銅指数 (lb)

9030.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.554 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G35

導体サイズ (mm2)

35 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

26.4 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

105.6 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

166.5 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

264.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C 最大。導体温度

可動時の温度範囲

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1119003 3 はい 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
1119004 4 はい 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
1119005 5 はい 0.5 mm² 6.2 mm 62 kg/km
1119007 7 はい 0.5 mm² 6.7 mm 81 kg/km
1119010 10 はい 0.5 mm² 8.6 mm 116 kg/km
1119012 12 はい 0.5 mm² 8.9 mm 131 kg/km
1119014 14 はい 0.5 mm² 9.5 mm 147 kg/km
1119018 18 はい 0.5 mm² 10.5 mm 187 kg/km
1119021 21 はい 0.5 mm² 11.7 mm 221 kg/km
1119025 25 はい 0.5 mm² 12.4 mm 261 kg/km
1119030 30 はい 0.5 mm² 13.3 mm 300 kg/km
1119035 35 はい 0.5 mm² 14.5 mm 356 kg/km
1119040 40 はい 0.5 mm² 15.4 mm 400 kg/km
1119052 52 はい 0.5 mm² 17.3 mm 517 kg/km
1119061 61 はい 0.5 mm² 18.5 mm 603 kg/km
1119065 65 はい 0.5 mm² 19.6 mm 644 kg/km
1119080 80 はい 0.5 mm² 21.1 mm 780 kg/km
1119100 100 はい 0.5 mm² 23.6 mm 975 kg/km
1119103 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 56 kg/km
1119104 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1119105 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
1119107 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 98 kg/km
1119109 9 はい 0.75 mm² 9.4 mm 137 kg/km
1119110 10 はい 0.75 mm² 9.6 mm 150 kg/km
1119112 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
1119115 15 はい 0.75 mm² 10.9 mm 209 kg/km
1119116 16 はい 0.75 mm² 11.1 mm 220 kg/km
1119117 15 いいえ 0.75 mm² 10.9 mm 209 kg/km
1119118 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 244 kg/km
1119121 21 はい 0.75 mm² 13 mm 286 kg/km
1119125 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 337 kg/km
1119126 26 はい 0.75 mm² 14.2 mm 350 kg/km
1119134 34 はい 0.75 mm² 15.9 mm 448 kg/km
1119141 41 はい 0.75 mm² 17.4 mm 538 kg/km
1119150 50 はい 0.75 mm² 19.2 mm 648 kg/km
1119151 51 はい 0.75 mm² 19.2 mm 646 kg/km
1119161 61 はい 0.75 mm² 20.5 mm 779 kg/km
1119165 65 はい 0.75 mm² 21.8 mm 832 kg/km
1119180 80 はい 0.75 mm² 23.6 mm 1019 kg/km
1119200 100 はい 0.75 mm² 26.4 mm 1271 kg/km
1119203 3 はい 1 mm² 6 mm 64 kg/km
1119204 4 はい 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1119205 5 はい 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1119206 6 はい 1 mm² 8 mm 113 kg/km
1119207 7 はい 1 mm² 8 mm 126 kg/km
1119208 8 はい 1 mm² 9.5 mm 156 kg/km
1119209 9 はい 1 mm² 10 mm 164 kg/km
1119210 10 はい 1 mm² 10.2 mm 180 kg/km
1119212 12 はい 1 mm² 10.5 mm 205 kg/km
1119214 14 はい 1 mm² 11.2 mm 238 kg/km
1119216 16 はい 1 mm² 11.8 mm 266 kg/km
1119218 18 はい 1 mm² 12.7 mm 312 kg/km
1119220 20 はい 1 mm² 13.4 mm 330 kg/km
1119225 25 はい 1 mm² 14.7 mm 390 kg/km
1119226 26 はい 1 mm² 15.1 mm 424 kg/km
1119234 34 はい 1 mm² 17.1 mm 551 kg/km
1119236 36 はい 1 mm² 17.4 mm 578 kg/km
1119241 41 はい 1 mm² 18.8 mm 661 kg/km
1119250 50 はい 1 mm² 20.6 mm 797 kg/km
1119256 56 はい 1 mm² 21.4 mm 888 kg/km
1119261 61 はい 1 mm² 22.1 mm 958 kg/km
1119265 65 はい 1 mm² 23.6 mm 1033 kg/km
1119280 80 はい 1 mm² 25.3 mm 1251 kg/km
1119300 100 はい 1 mm² 28.3 mm 1560 kg/km
1119303 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 83 kg/km
1119304 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 98 kg/km
1119305 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1119306 6 はい 1.5 mm² 8.9 mm 157 kg/km
1119307 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1119308 8 はい 1.5 mm² 10.6 mm 210 kg/km
1119309 9 はい 1.5 mm² 11.4 mm 233 kg/km
1119310 10 はい 1.5 mm² 11.6 mm 243 kg/km
1119311 11 はい 1.5 mm² 11.6 mm 279 kg/km
1119312 12 はい 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
1119313 8 いいえ 1.5 mm² 10.6 mm 210 kg/km
1119314 14 はい 1.5 mm² 12.7 mm 300 kg/km
1119316 16 はい 1.5 mm² 13.4 mm 361 kg/km
1119318 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 407 kg/km
1119321 21 はい 1.5 mm² 15.7 mm 469 kg/km
1119325 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 560 kg/km
1119326 26 はい 1.5 mm² 17.3 mm 582 kg/km
1119332 32 はい 1.5 mm² 18.7 mm 704 kg/km
1119334 34 はい 1.5 mm² 19.4 mm 746 kg/km
1119341 41 はい 1.5 mm² 21.3 mm 895 kg/km
1119350 50 はい 1.5 mm² 23.5 mm 1089 kg/km
1119361 61 はい 1.5 mm² 25.2 mm 1309 kg/km
1119365 65 はい 1.5 mm² 26.7 mm 1398 kg/km
1119403 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 132 kg/km
1119404 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 163 kg/km
1119405 5 はい 2.5 mm² 10 mm 200 kg/km
1119407 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 267 kg/km
1119412 12 はい 2.5 mm² 14.8 mm 444 kg/km
1119414 14 はい 2.5 mm² 15.8 mm 515 kg/km
1119418 18 はい 2.5 mm² 17.8 mm 648 kg/km
1119425 25 はい 2.5 mm² 20.8 mm 890 kg/km
1119434 34 はい 2.5 mm² 24.4 mm 1208 kg/km
1119450 50 はい 2.5 mm² 29.4 mm 1644 kg/km
1119503 3 はい 4 mm² 9.9 mm 201 kg/km
1119504 4 はい 4 mm² 10.8 mm 263 kg/km
1119505 5 はい 4 mm² 12.1 mm 315 kg/km
1119507 7 はい 4 mm² 13.4 mm 407 kg/km
1119511 11 はい 4 mm² 17.6 mm 634 kg/km
1119512 12 はい 4 mm² 18.1 mm 660 kg/km
1119603 3 はい 6 mm² 11.7 mm 289 kg/km
1119604 4 はい 6 mm² 13 mm 352 kg/km
1119605 5 はい 6 mm² 14.5 mm 470 kg/km
1119607 7 はい 6 mm² 16 mm 600 kg/km
1119613 3 はい 10 mm² 14.6 mm 466 kg/km
1119614 4 はい 10 mm² 16.2 mm 590 kg/km
1119615 5 はい 10 mm² 18.1 mm 722 kg/km
1119617 7 はい 10 mm² 20 mm 968 kg/km
1119624 4 はい 16 mm² 18.8 mm 870 kg/km
1119625 5 はい 16 mm² 21.2 mm 1110 kg/km
1119627 7 はい 16 mm² 23.4 mm 1470 kg/km
1119634 4 はい 25 mm² 23.5 mm 1350 kg/km
1119635 5 はい 25 mm² 26.4 mm 1720 kg/km
1119636 7 はい 25 mm² 29.1 mm 2300 kg/km
1119644 4 はい 35 mm² 26.4 mm 2106 kg/km
1119645 5 はい 35 mm² 29.6 mm 2320 kg/km
1119752 2 いいえ 0.5 mm² 4.8 mm 35 kg/km
1119753 3 いいえ 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
1119754 4 いいえ 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
1119755 5 いいえ 0.5 mm² 6.2 mm 63 kg/km
1119757 7 いいえ 0.5 mm² 6.7 mm 81 kg/km
1119802 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 45 kg/km
1119803 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 57 kg/km
1119804 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1119805 5 いいえ 0.75 mm² 6.7 mm 81 kg/km
1119807 7 いいえ 0.75 mm² 7.3 mm 101 kg/km
1119812 12 いいえ 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
1119852 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 53 kg/km
1119853 3 いいえ 1 mm² 6 mm 65 kg/km
1119854 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1119855 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1119857 7 いいえ 1 mm² 8 mm 126 kg/km
1119862 12 いいえ 1 mm² 10.5 mm 205 kg/km
1119868 18 いいえ 1 mm² 12.7 mm 300 kg/km
1119870 20 いいえ 1 mm² 13.4 mm 330 kg/km
1119902 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 63 kg/km
1119903 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
1119904 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
1119905 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1119907 7 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1119912 12 いいえ 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
1119952 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!