ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75
電源および制御ケーブル; 15X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟; VDE登録番号: 7030

¥1,468
在庫あり
型番
1119117
(¥1,468/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 15X0,75 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

特長

  • 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されている。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
  • VDEテスト済みの品質。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

209 kg/km

銅指数

108.000 kg/km

銅指数 (lb)

725.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

15X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

15

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

10.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.6 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

109.5 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

109.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C

可動時の温度範囲

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1119003 3 はい 0.5 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km
1119004 4 はい 0.5 mm² 19.200 kg/km 54 kg/km
1119005 5 はい 0.5 mm² 24.000 kg/km 62 kg/km
1119007 7 はい 0.5 mm² 33.600 kg/km 81 kg/km
1119010 10 はい 0.5 mm² 48.000 kg/km 116 kg/km
1119012 12 はい 0.5 mm² 58.000 kg/km 131 kg/km
1119014 14 はい 0.5 mm² 67.000 kg/km 147 kg/km
1119018 18 はい 0.5 mm² 86.400 kg/km 187 kg/km
1119021 21 はい 0.5 mm² 101.000 kg/km 221 kg/km
1119025 25 はい 0.5 mm² 120.000 kg/km 261 kg/km
1119030 30 はい 0.5 mm² 144.000 kg/km 300 kg/km
1119035 35 はい 0.5 mm² 168.000 kg/km 356 kg/km
1119040 40 はい 0.5 mm² 192.000 kg/km 400 kg/km
1119052 52 はい 0.5 mm² 250.000 kg/km 517 kg/km
1119061 61 はい 0.5 mm² 293.000 kg/km 603 kg/km
1119065 65 はい 0.5 mm² 312.000 kg/km 644 kg/km
1119080 80 はい 0.5 mm² 384.000 kg/km 780 kg/km
1119100 100 はい 0.5 mm² 480.000 kg/km 975 kg/km
1119103 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 56 kg/km
1119104 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
1119105 5 はい 0.75 mm² 36.000 kg/km 79 kg/km
1119107 7 はい 0.75 mm² 50.000 kg/km 98 kg/km
1119109 9 はい 0.75 mm² 65.000 kg/km 137 kg/km
1119110 10 はい 0.75 mm² 72.000 kg/km 150 kg/km
1119112 12 はい 0.75 mm² 86.000 kg/km 171 kg/km
1119115 15 はい 0.75 mm² 108.000 kg/km 209 kg/km
1119116 16 はい 0.75 mm² 115.200 kg/km 220 kg/km
1119117 15 いいえ 0.75 mm² 108.000 kg/km 209 kg/km
1119118 18 はい 0.75 mm² 130.000 kg/km 244 kg/km
1119121 21 はい 0.75 mm² 151.000 kg/km 286 kg/km
1119125 25 はい 0.75 mm² 180.000 kg/km 337 kg/km
1119126 26 はい 0.75 mm² 187.200 kg/km 350 kg/km
1119134 34 はい 0.75 mm² 245.000 kg/km 448 kg/km
1119141 41 はい 0.75 mm² 296.000 kg/km 538 kg/km
1119150 50 はい 0.75 mm² 360.000 kg/km 648 kg/km
1119151 51 はい 0.75 mm² 367.000 kg/km 646 kg/km
1119161 61 はい 0.75 mm² 439.000 kg/km 779 kg/km
1119165 65 はい 0.75 mm² 468.000 kg/km 832 kg/km
1119180 80 はい 0.75 mm² 576.000 kg/km 1019 kg/km
1119200 100 はい 0.75 mm² 718.000 kg/km 1271 kg/km
1119203 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 64 kg/km
1119204 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
1119205 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
1119206 6 はい 1 mm² 58.000 kg/km 113 kg/km
1119207 7 はい 1 mm² 67.000 kg/km 126 kg/km
1119208 8 はい 1 mm² 77.000 kg/km 156 kg/km
1119209 9 はい 1 mm² 86.000 kg/km 164 kg/km
1119210 10 はい 1 mm² 96.000 kg/km 180 kg/km
1119212 12 はい 1 mm² 115.000 kg/km 205 kg/km
1119214 14 はい 1 mm² 134.000 kg/km 238 kg/km
1119216 16 はい 1 mm² 153.600 kg/km 266 kg/km
1119218 18 はい 1 mm² 173.000 kg/km 312 kg/km
1119220 20 はい 1 mm² 192.000 kg/km 330 kg/km
1119225 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 390 kg/km
1119226 26 はい 1 mm² 249.000 kg/km 424 kg/km
1119234 34 はい 1 mm² 326.000 kg/km 551 kg/km
1119236 36 はい 1 mm² 346.000 kg/km 578 kg/km
1119241 41 はい 1 mm² 394.000 kg/km 661 kg/km
1119250 50 はい 1 mm² 480.000 kg/km 797 kg/km
1119256 56 はい 1 mm² 538.000 kg/km 888 kg/km
1119261 61 はい 1 mm² 586.000 kg/km 958 kg/km
1119265 65 はい 1 mm² 624.000 kg/km 1033 kg/km
1119280 80 はい 1 mm² 768.000 kg/km 1251 kg/km
1119300 100 はい 1 mm² 960.000 kg/km 1560 kg/km
1119303 3 はい 1.5 mm² 43.000 kg/km 83 kg/km
1119304 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 98 kg/km
1119305 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
1119306 6 はい 1.5 mm² 86.400 kg/km 157 kg/km
1119307 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 166 kg/km
1119308 8 はい 1.5 mm² 115.000 kg/km 210 kg/km
1119309 9 はい 1.5 mm² 130.000 kg/km 233 kg/km
1119310 10 はい 1.5 mm² 143.000 kg/km 243 kg/km
1119311 11 はい 1.5 mm² 158.000 kg/km 279 kg/km
1119312 12 はい 1.5 mm² 173.000 kg/km 279 kg/km
1119313 8 いいえ 1.5 mm² 116.000 kg/km 210 kg/km
1119314 14 はい 1.5 mm² 202.000 kg/km 300 kg/km
1119316 16 はい 1.5 mm² 230.400 kg/km 361 kg/km
1119318 18 はい 1.5 mm² 259.000 kg/km 407 kg/km
1119321 21 はい 1.5 mm² 302.000 kg/km 469 kg/km
1119325 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 560 kg/km
1119326 26 はい 1.5 mm² 374.400 kg/km 582 kg/km
1119332 32 はい 1.5 mm² 461.000 kg/km 704 kg/km
1119334 34 はい 1.5 mm² 490.000 kg/km 746 kg/km
1119341 41 はい 1.5 mm² 591.000 kg/km 895 kg/km
1119350 50 はい 1.5 mm² 720.000 kg/km 1089 kg/km
1119361 61 はい 1.5 mm² 878.000 kg/km 1309 kg/km
1119365 65 はい 1.5 mm² 936.000 kg/km 1398 kg/km
1119403 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 132 kg/km
1119404 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 163 kg/km
1119405 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 200 kg/km
1119407 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 267 kg/km
1119412 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 444 kg/km
1119414 14 はい 2.5 mm² 336.000 kg/km 515 kg/km
1119418 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 648 kg/km
1119425 25 はい 2.5 mm² 600.000 kg/km 890 kg/km
1119434 34 はい 2.5 mm² 816.000 kg/km 1208 kg/km
1119450 50 はい 2.5 mm² 1200.000 kg/km 1644 kg/km
1119503 3 はい 4 mm² 115.000 kg/km 201 kg/km
1119504 4 はい 4 mm² 154.000 kg/km 263 kg/km
1119505 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 315 kg/km
1119507 7 はい 4 mm² 269.000 kg/km 407 kg/km
1119511 11 はい 4 mm² 422.000 kg/km 634 kg/km
1119512 12 はい 4 mm² 461.000 kg/km 660 kg/km
1119603 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 289 kg/km
1119604 4 はい 6 mm² 230.000 kg/km 352 kg/km
1119605 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 470 kg/km
1119607 7 はい 6 mm² 403.000 kg/km 600 kg/km
1119613 3 はい 10 mm² 288.000 kg/km 466 kg/km
1119614 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 590 kg/km
1119615 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 722 kg/km
1119617 7 はい 10 mm² 672.000 kg/km 968 kg/km
1119624 4 はい 16 mm² 614.000 kg/km 870 kg/km
1119625 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1110 kg/km
1119627 7 はい 16 mm² 1075.000 kg/km 1470 kg/km
1119634 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1350 kg/km
1119635 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 1720 kg/km
1119636 7 はい 25 mm² 1680.000 kg/km 2300 kg/km
1119644 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2106 kg/km
1119645 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1119752 2 いいえ 0.5 mm² 9.600 kg/km 35 kg/km
1119753 3 いいえ 0.5 mm² 14.400 kg/km 42 kg/km
1119754 4 いいえ 0.5 mm² 19.200 kg/km 54 kg/km
1119755 5 いいえ 0.5 mm² 24.000 kg/km 63 kg/km
1119757 7 いいえ 0.5 mm² 33.600 kg/km 81 kg/km
1119802 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 45 kg/km
1119803 3 いいえ 0.75 mm² 21.600 kg/km 57 kg/km
1119804 4 いいえ 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
1119805 5 いいえ 0.75 mm² 36.000 kg/km 81 kg/km
1119807 7 いいえ 0.75 mm² 50.000 kg/km 101 kg/km
1119812 12 いいえ 0.75 mm² 86.000 kg/km 171 kg/km
1119852 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 53 kg/km
1119853 3 いいえ 1 mm² 28.800 kg/km 65 kg/km
1119854 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
1119855 5 いいえ 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
1119857 7 いいえ 1 mm² 67.000 kg/km 126 kg/km
1119862 12 いいえ 1 mm² 115.000 kg/km 205 kg/km
1119868 18 いいえ 1 mm² 173.000 kg/km 300 kg/km
1119870 20 いいえ 1 mm² 192.000 kg/km 330 kg/km
1119902 2 いいえ 1.5 mm² 29.000 kg/km 63 kg/km
1119903 3 いいえ 1.5 mm² 43.000 kg/km 84 kg/km
1119904 4 いいえ 1.5 mm² 58.000 kg/km 104 kg/km
1119905 5 いいえ 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
1119907 7 いいえ 1.5 mm² 101.000 kg/km 166 kg/km
1119912 12 いいえ 1.5 mm² 173.000 kg/km 279 kg/km
1119952 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!