ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1
電源および制御ケーブル; 41G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030

¥4,785
在庫あり
型番
1119241
(¥4,785/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 power and control cable -   Tertiary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 power and control cable -   Tertiary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 power and control cable -   Tertiary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G1 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

特長

  • 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 15℃までフレキシブルに使用可能。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

661 kg/km

銅指数

394.000 kg/km

銅指数 (lb)

2647.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

41G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

41

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

18.8 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

75.2 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

120.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

188.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C 最大。導体温度

可動時の温度範囲

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1119003 3 はい 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
1119004 4 はい 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
1119005 5 はい 0.5 mm² 6.2 mm 62 kg/km
1119007 7 はい 0.5 mm² 6.7 mm 81 kg/km
1119010 10 はい 0.5 mm² 8.6 mm 116 kg/km
1119012 12 はい 0.5 mm² 8.9 mm 131 kg/km
1119014 14 はい 0.5 mm² 9.5 mm 147 kg/km
1119018 18 はい 0.5 mm² 10.5 mm 187 kg/km
1119021 21 はい 0.5 mm² 11.7 mm 221 kg/km
1119025 25 はい 0.5 mm² 12.4 mm 261 kg/km
1119030 30 はい 0.5 mm² 13.3 mm 300 kg/km
1119035 35 はい 0.5 mm² 14.5 mm 356 kg/km
1119040 40 はい 0.5 mm² 15.4 mm 400 kg/km
1119052 52 はい 0.5 mm² 17.3 mm 517 kg/km
1119061 61 はい 0.5 mm² 18.5 mm 603 kg/km
1119065 65 はい 0.5 mm² 19.6 mm 644 kg/km
1119080 80 はい 0.5 mm² 21.1 mm 780 kg/km
1119100 100 はい 0.5 mm² 23.6 mm 975 kg/km
1119103 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 56 kg/km
1119104 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1119105 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
1119107 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 98 kg/km
1119109 9 はい 0.75 mm² 9.4 mm 137 kg/km
1119110 10 はい 0.75 mm² 9.6 mm 150 kg/km
1119112 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
1119115 15 はい 0.75 mm² 10.9 mm 209 kg/km
1119116 16 はい 0.75 mm² 11.1 mm 220 kg/km
1119117 15 いいえ 0.75 mm² 10.9 mm 209 kg/km
1119118 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 244 kg/km
1119121 21 はい 0.75 mm² 13 mm 286 kg/km
1119125 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 337 kg/km
1119126 26 はい 0.75 mm² 14.2 mm 350 kg/km
1119134 34 はい 0.75 mm² 15.9 mm 448 kg/km
1119141 41 はい 0.75 mm² 17.4 mm 538 kg/km
1119150 50 はい 0.75 mm² 19.2 mm 648 kg/km
1119151 51 はい 0.75 mm² 19.2 mm 646 kg/km
1119161 61 はい 0.75 mm² 20.5 mm 779 kg/km
1119165 65 はい 0.75 mm² 21.8 mm 832 kg/km
1119180 80 はい 0.75 mm² 23.6 mm 1019 kg/km
1119200 100 はい 0.75 mm² 26.4 mm 1271 kg/km
1119203 3 はい 1 mm² 6 mm 64 kg/km
1119204 4 はい 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1119205 5 はい 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1119206 6 はい 1 mm² 8 mm 113 kg/km
1119207 7 はい 1 mm² 8 mm 126 kg/km
1119208 8 はい 1 mm² 9.5 mm 156 kg/km
1119209 9 はい 1 mm² 10 mm 164 kg/km
1119210 10 はい 1 mm² 10.2 mm 180 kg/km
1119212 12 はい 1 mm² 10.5 mm 205 kg/km
1119214 14 はい 1 mm² 11.2 mm 238 kg/km
1119216 16 はい 1 mm² 11.8 mm 266 kg/km
1119218 18 はい 1 mm² 12.7 mm 312 kg/km
1119220 20 はい 1 mm² 13.4 mm 330 kg/km
1119225 25 はい 1 mm² 14.7 mm 390 kg/km
1119226 26 はい 1 mm² 15.1 mm 424 kg/km
1119234 34 はい 1 mm² 17.1 mm 551 kg/km
1119236 36 はい 1 mm² 17.4 mm 578 kg/km
1119241 41 はい 1 mm² 18.8 mm 661 kg/km
1119250 50 はい 1 mm² 20.6 mm 797 kg/km
1119256 56 はい 1 mm² 21.4 mm 888 kg/km
1119261 61 はい 1 mm² 22.1 mm 958 kg/km
1119265 65 はい 1 mm² 23.6 mm 1033 kg/km
1119280 80 はい 1 mm² 25.3 mm 1251 kg/km
1119300 100 はい 1 mm² 28.3 mm 1560 kg/km
1119303 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 83 kg/km
1119304 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 98 kg/km
1119305 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1119306 6 はい 1.5 mm² 8.9 mm 157 kg/km
1119307 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1119308 8 はい 1.5 mm² 10.6 mm 210 kg/km
1119309 9 はい 1.5 mm² 11.4 mm 233 kg/km
1119310 10 はい 1.5 mm² 11.6 mm 243 kg/km
1119311 11 はい 1.5 mm² 11.6 mm 279 kg/km
1119312 12 はい 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
1119313 8 いいえ 1.5 mm² 10.6 mm 210 kg/km
1119314 14 はい 1.5 mm² 12.7 mm 300 kg/km
1119316 16 はい 1.5 mm² 13.4 mm 361 kg/km
1119318 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 407 kg/km
1119321 21 はい 1.5 mm² 15.7 mm 469 kg/km
1119325 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 560 kg/km
1119326 26 はい 1.5 mm² 17.3 mm 582 kg/km
1119332 32 はい 1.5 mm² 18.7 mm 704 kg/km
1119334 34 はい 1.5 mm² 19.4 mm 746 kg/km
1119341 41 はい 1.5 mm² 21.3 mm 895 kg/km
1119350 50 はい 1.5 mm² 23.5 mm 1089 kg/km
1119361 61 はい 1.5 mm² 25.2 mm 1309 kg/km
1119365 65 はい 1.5 mm² 26.7 mm 1398 kg/km
1119403 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 132 kg/km
1119404 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 163 kg/km
1119405 5 はい 2.5 mm² 10 mm 200 kg/km
1119407 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 267 kg/km
1119412 12 はい 2.5 mm² 14.8 mm 444 kg/km
1119414 14 はい 2.5 mm² 15.8 mm 515 kg/km
1119418 18 はい 2.5 mm² 17.8 mm 648 kg/km
1119425 25 はい 2.5 mm² 20.8 mm 890 kg/km
1119434 34 はい 2.5 mm² 24.4 mm 1208 kg/km
1119450 50 はい 2.5 mm² 29.4 mm 1644 kg/km
1119503 3 はい 4 mm² 9.9 mm 201 kg/km
1119504 4 はい 4 mm² 10.8 mm 263 kg/km
1119505 5 はい 4 mm² 12.1 mm 315 kg/km
1119507 7 はい 4 mm² 13.4 mm 407 kg/km
1119511 11 はい 4 mm² 17.6 mm 634 kg/km
1119512 12 はい 4 mm² 18.1 mm 660 kg/km
1119603 3 はい 6 mm² 11.7 mm 289 kg/km
1119604 4 はい 6 mm² 13 mm 352 kg/km
1119605 5 はい 6 mm² 14.5 mm 470 kg/km
1119607 7 はい 6 mm² 16 mm 600 kg/km
1119613 3 はい 10 mm² 14.6 mm 466 kg/km
1119614 4 はい 10 mm² 16.2 mm 590 kg/km
1119615 5 はい 10 mm² 18.1 mm 722 kg/km
1119617 7 はい 10 mm² 20 mm 968 kg/km
1119624 4 はい 16 mm² 18.8 mm 870 kg/km
1119625 5 はい 16 mm² 21.2 mm 1110 kg/km
1119627 7 はい 16 mm² 23.4 mm 1470 kg/km
1119634 4 はい 25 mm² 23.5 mm 1350 kg/km
1119635 5 はい 25 mm² 26.4 mm 1720 kg/km
1119636 7 はい 25 mm² 29.1 mm 2300 kg/km
1119644 4 はい 35 mm² 26.4 mm 2106 kg/km
1119645 5 はい 35 mm² 29.6 mm 2320 kg/km
1119752 2 いいえ 0.5 mm² 4.8 mm 35 kg/km
1119753 3 いいえ 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
1119754 4 いいえ 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
1119755 5 いいえ 0.5 mm² 6.2 mm 63 kg/km
1119757 7 いいえ 0.5 mm² 6.7 mm 81 kg/km
1119802 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 45 kg/km
1119803 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 57 kg/km
1119804 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1119805 5 いいえ 0.75 mm² 6.7 mm 81 kg/km
1119807 7 いいえ 0.75 mm² 7.3 mm 101 kg/km
1119812 12 いいえ 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
1119852 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 53 kg/km
1119853 3 いいえ 1 mm² 6 mm 65 kg/km
1119854 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1119855 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1119857 7 いいえ 1 mm² 8 mm 126 kg/km
1119862 12 いいえ 1 mm² 10.5 mm 205 kg/km
1119868 18 いいえ 1 mm² 12.7 mm 300 kg/km
1119870 20 いいえ 1 mm² 13.4 mm 330 kg/km
1119902 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 63 kg/km
1119903 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
1119904 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
1119905 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1119907 7 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1119912 12 いいえ 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
1119952 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 100 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!