ÖLFLEX® CLASSIC 110 21G0,75
電源および制御ケーブル; 21G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030
特長
- 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されています。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- -15℃までフレキシブルに使用可能。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
286 kg/km
銅指数
151.000 kg/km
銅指数 (lb)
1014.600 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
21G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
21
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
13 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
52.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
109.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
130.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-15 °C への 70 °C
可動時の温度範囲
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
| 1119004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
| 1119005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 62 kg/km | |
| 1119007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 81 kg/km | |
| 1119010 | 10 | はい | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 116 kg/km | |
| 1119012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 131 kg/km | |
| 1119014 | 14 | はい | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | 147 kg/km | |
| 1119018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 187 kg/km | |
| 1119021 | 21 | はい | 0.5 mm² | 101.000 kg/km | 221 kg/km | |
| 1119025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 261 kg/km | |
| 1119030 | 30 | はい | 0.5 mm² | 144.000 kg/km | 300 kg/km | |
| 1119035 | 35 | はい | 0.5 mm² | 168.000 kg/km | 356 kg/km | |
| 1119040 | 40 | はい | 0.5 mm² | 192.000 kg/km | 400 kg/km | |
| 1119052 | 52 | はい | 0.5 mm² | 250.000 kg/km | 517 kg/km | |
| 1119061 | 61 | はい | 0.5 mm² | 293.000 kg/km | 603 kg/km | |
| 1119065 | 65 | はい | 0.5 mm² | 312.000 kg/km | 644 kg/km | |
| 1119080 | 80 | はい | 0.5 mm² | 384.000 kg/km | 780 kg/km | |
| 1119100 | 100 | はい | 0.5 mm² | 480.000 kg/km | 975 kg/km | |
| 1119103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 56 kg/km | |
| 1119104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
| 1119105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
| 1119107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 98 kg/km | |
| 1119109 | 9 | はい | 0.75 mm² | 65.000 kg/km | 137 kg/km | |
| 1119110 | 10 | はい | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 150 kg/km | |
| 1119112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 171 kg/km | |
| 1119115 | 15 | はい | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | 209 kg/km | |
| 1119116 | 16 | はい | 0.75 mm² | 115.200 kg/km | 220 kg/km | |
| 1119117 | 15 | いいえ | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | 209 kg/km | |
| 1119118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 244 kg/km | |
| 1119121 | 21 | はい | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | 286 kg/km | |
| 1119125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
| 1119126 | 26 | はい | 0.75 mm² | 187.200 kg/km | 350 kg/km | |
| 1119134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 245.000 kg/km | 448 kg/km | |
| 1119141 | 41 | はい | 0.75 mm² | 296.000 kg/km | 538 kg/km | |
| 1119150 | 50 | はい | 0.75 mm² | 360.000 kg/km | 648 kg/km | |
| 1119151 | 51 | はい | 0.75 mm² | 367.000 kg/km | 646 kg/km | |
| 1119161 | 61 | はい | 0.75 mm² | 439.000 kg/km | 779 kg/km | |
| 1119165 | 65 | はい | 0.75 mm² | 468.000 kg/km | 832 kg/km | |
| 1119180 | 80 | はい | 0.75 mm² | 576.000 kg/km | 1019 kg/km | |
| 1119200 | 100 | はい | 0.75 mm² | 718.000 kg/km | 1271 kg/km | |
| 1119203 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 64 kg/km | |
| 1119204 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
| 1119205 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
| 1119206 | 6 | はい | 1 mm² | 58.000 kg/km | 113 kg/km | |
| 1119207 | 7 | はい | 1 mm² | 67.000 kg/km | 126 kg/km | |
| 1119208 | 8 | はい | 1 mm² | 77.000 kg/km | 156 kg/km | |
| 1119209 | 9 | はい | 1 mm² | 86.000 kg/km | 164 kg/km | |
| 1119210 | 10 | はい | 1 mm² | 96.000 kg/km | 180 kg/km | |
| 1119212 | 12 | はい | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
| 1119214 | 14 | はい | 1 mm² | 134.000 kg/km | 238 kg/km | |
| 1119216 | 16 | はい | 1 mm² | 153.600 kg/km | 266 kg/km | |
| 1119218 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 312 kg/km | |
| 1119220 | 20 | はい | 1 mm² | 192.000 kg/km | 330 kg/km | |
| 1119225 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 390 kg/km | |
| 1119226 | 26 | はい | 1 mm² | 249.000 kg/km | 424 kg/km | |
| 1119234 | 34 | はい | 1 mm² | 326.000 kg/km | 551 kg/km | |
| 1119236 | 36 | はい | 1 mm² | 346.000 kg/km | 578 kg/km | |
| 1119241 | 41 | はい | 1 mm² | 394.000 kg/km | 661 kg/km | |
| 1119250 | 50 | はい | 1 mm² | 480.000 kg/km | 797 kg/km | |
| 1119256 | 56 | はい | 1 mm² | 538.000 kg/km | 888 kg/km | |
| 1119261 | 61 | はい | 1 mm² | 586.000 kg/km | 958 kg/km | |
| 1119265 | 65 | はい | 1 mm² | 624.000 kg/km | 1033 kg/km | |
| 1119280 | 80 | はい | 1 mm² | 768.000 kg/km | 1251 kg/km | |
| 1119300 | 100 | はい | 1 mm² | 960.000 kg/km | 1560 kg/km | |
| 1119303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 83 kg/km | |
| 1119304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 98 kg/km | |
| 1119305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
| 1119306 | 6 | はい | 1.5 mm² | 86.400 kg/km | 157 kg/km | |
| 1119307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
| 1119308 | 8 | はい | 1.5 mm² | 115.000 kg/km | 210 kg/km | |
| 1119309 | 9 | はい | 1.5 mm² | 130.000 kg/km | 233 kg/km | |
| 1119310 | 10 | はい | 1.5 mm² | 143.000 kg/km | 243 kg/km | |
| 1119311 | 11 | はい | 1.5 mm² | 158.000 kg/km | 279 kg/km | |
| 1119312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
| 1119313 | 8 | いいえ | 1.5 mm² | 116.000 kg/km | 210 kg/km | |
| 1119314 | 14 | はい | 1.5 mm² | 202.000 kg/km | 300 kg/km | |
| 1119316 | 16 | はい | 1.5 mm² | 230.400 kg/km | 361 kg/km | |
| 1119318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
| 1119321 | 21 | はい | 1.5 mm² | 302.000 kg/km | 469 kg/km | |
| 1119325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
| 1119326 | 26 | はい | 1.5 mm² | 374.400 kg/km | 582 kg/km | |
| 1119332 | 32 | はい | 1.5 mm² | 461.000 kg/km | 704 kg/km | |
| 1119334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 490.000 kg/km | 746 kg/km | |
| 1119341 | 41 | はい | 1.5 mm² | 591.000 kg/km | 895 kg/km | |
| 1119350 | 50 | はい | 1.5 mm² | 720.000 kg/km | 1089 kg/km | |
| 1119361 | 61 | はい | 1.5 mm² | 878.000 kg/km | 1309 kg/km | |
| 1119365 | 65 | はい | 1.5 mm² | 936.000 kg/km | 1398 kg/km | |
| 1119403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
| 1119404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
| 1119405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
| 1119407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
| 1119412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 444 kg/km | |
| 1119414 | 14 | はい | 2.5 mm² | 336.000 kg/km | 515 kg/km | |
| 1119418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 648 kg/km | |
| 1119425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 890 kg/km | |
| 1119434 | 34 | はい | 2.5 mm² | 816.000 kg/km | 1208 kg/km | |
| 1119450 | 50 | はい | 2.5 mm² | 1200.000 kg/km | 1644 kg/km | |
| 1119503 | 3 | はい | 4 mm² | 115.000 kg/km | 201 kg/km | |
| 1119504 | 4 | はい | 4 mm² | 154.000 kg/km | 263 kg/km | |
| 1119505 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 315 kg/km | |
| 1119507 | 7 | はい | 4 mm² | 269.000 kg/km | 407 kg/km | |
| 1119511 | 11 | はい | 4 mm² | 422.000 kg/km | 634 kg/km | |
| 1119512 | 12 | はい | 4 mm² | 461.000 kg/km | 660 kg/km | |
| 1119603 | 3 | はい | 6 mm² | 172.800 kg/km | 289 kg/km | |
| 1119604 | 4 | はい | 6 mm² | 230.000 kg/km | 352 kg/km | |
| 1119605 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 470 kg/km | |
| 1119607 | 7 | はい | 6 mm² | 403.000 kg/km | 600 kg/km | |
| 1119613 | 3 | はい | 10 mm² | 288.000 kg/km | 466 kg/km | |
| 1119614 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 590 kg/km | |
| 1119615 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 722 kg/km | |
| 1119617 | 7 | はい | 10 mm² | 672.000 kg/km | 968 kg/km | |
| 1119624 | 4 | はい | 16 mm² | 614.000 kg/km | 870 kg/km | |
| 1119625 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1110 kg/km | |
| 1119627 | 7 | はい | 16 mm² | 1075.000 kg/km | 1470 kg/km | |
| 1119634 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1350 kg/km | |
| 1119635 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1720 kg/km | |
| 1119636 | 7 | はい | 25 mm² | 1680.000 kg/km | 2300 kg/km | |
| 1119644 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2106 kg/km | |
| 1119645 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km | |
| 1119752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 35 kg/km | |
| 1119753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
| 1119754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
| 1119755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
| 1119757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 81 kg/km | |
| 1119802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 45 kg/km | |
| 1119803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 57 kg/km | |
| 1119804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
| 1119805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 81 kg/km | |
| 1119807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 101 kg/km | |
| 1119812 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 171 kg/km | |
| 1119852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
| 1119853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
| 1119854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
| 1119855 | 5 | いいえ | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
| 1119857 | 7 | いいえ | 1 mm² | 67.000 kg/km | 126 kg/km | |
| 1119862 | 12 | いいえ | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
| 1119868 | 18 | いいえ | 1 mm² | 173.000 kg/km | 300 kg/km | |
| 1119870 | 20 | いいえ | 1 mm² | 192.000 kg/km | 330 kg/km | |
| 1119902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 63 kg/km | |
| 1119903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 84 kg/km | |
| 1119904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 104 kg/km | |
| 1119905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
| 1119907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
| 1119912 | 12 | いいえ | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
| 1119952 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 100 kg/km |