ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G25
電源および制御ケーブル; 7G25; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟
特長
- 標準的な長さで2~100芯の145種類の標準品と、個別のカットが用意されている。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
- VDEテスト済みの品質。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ケーブル設計により、可動機械部品やドラッグチェーンケーブルでの柔軟で連続的な使用が可能です(製品により異なりますので、技術データまたはデータシートをご覧ください)。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
2300 kg/km
銅指数
1680.000 kg/km
銅指数 (lb)
11287.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.78 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G25
導体サイズ (mm2)
25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
29.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
116.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
166.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
291.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-15 °C への 70 °C
可動時の温度範囲
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
VDE登録No.
7030
認証:DNV/GL
いいえ
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 110の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1119003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
1119004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
1119005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 62 kg/km | |
1119007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 81 kg/km | |
1119010 | 10 | はい | 0.5 mm² | 48.000 kg/km | 116 kg/km | |
1119012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 131 kg/km | |
1119014 | 14 | はい | 0.5 mm² | 67.000 kg/km | 147 kg/km | |
1119018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 187 kg/km | |
1119021 | 21 | はい | 0.5 mm² | 101.000 kg/km | 221 kg/km | |
1119025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 261 kg/km | |
1119030 | 30 | はい | 0.5 mm² | 144.000 kg/km | 300 kg/km | |
1119035 | 35 | はい | 0.5 mm² | 168.000 kg/km | 356 kg/km | |
1119040 | 40 | はい | 0.5 mm² | 192.000 kg/km | 400 kg/km | |
1119052 | 52 | はい | 0.5 mm² | 250.000 kg/km | 517 kg/km | |
1119061 | 61 | はい | 0.5 mm² | 293.000 kg/km | 603 kg/km | |
1119065 | 65 | はい | 0.5 mm² | 312.000 kg/km | 644 kg/km | |
1119080 | 80 | はい | 0.5 mm² | 384.000 kg/km | 780 kg/km | |
1119100 | 100 | はい | 0.5 mm² | 480.000 kg/km | 975 kg/km | |
1119103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 56 kg/km | |
1119104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1119105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
1119107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 98 kg/km | |
1119109 | 9 | はい | 0.75 mm² | 65.000 kg/km | 137 kg/km | |
1119110 | 10 | はい | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 150 kg/km | |
1119112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 171 kg/km | |
1119115 | 15 | はい | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | 209 kg/km | |
1119116 | 16 | はい | 0.75 mm² | 115.200 kg/km | 220 kg/km | |
1119117 | 15 | いいえ | 0.75 mm² | 108.000 kg/km | 209 kg/km | |
1119118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 244 kg/km | |
1119121 | 21 | はい | 0.75 mm² | 151.000 kg/km | 286 kg/km | |
1119125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
1119126 | 26 | はい | 0.75 mm² | 187.200 kg/km | 350 kg/km | |
1119134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 245.000 kg/km | 448 kg/km | |
1119141 | 41 | はい | 0.75 mm² | 296.000 kg/km | 538 kg/km | |
1119150 | 50 | はい | 0.75 mm² | 360.000 kg/km | 648 kg/km | |
1119151 | 51 | はい | 0.75 mm² | 367.000 kg/km | 646 kg/km | |
1119161 | 61 | はい | 0.75 mm² | 439.000 kg/km | 779 kg/km | |
1119165 | 65 | はい | 0.75 mm² | 468.000 kg/km | 832 kg/km | |
1119180 | 80 | はい | 0.75 mm² | 576.000 kg/km | 1019 kg/km | |
1119200 | 100 | はい | 0.75 mm² | 718.000 kg/km | 1271 kg/km | |
1119203 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 64 kg/km | |
1119204 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1119205 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1119206 | 6 | はい | 1 mm² | 58.000 kg/km | 113 kg/km | |
1119207 | 7 | はい | 1 mm² | 67.000 kg/km | 126 kg/km | |
1119208 | 8 | はい | 1 mm² | 77.000 kg/km | 156 kg/km | |
1119209 | 9 | はい | 1 mm² | 86.000 kg/km | 164 kg/km | |
1119210 | 10 | はい | 1 mm² | 96.000 kg/km | 180 kg/km | |
1119212 | 12 | はい | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
1119214 | 14 | はい | 1 mm² | 134.000 kg/km | 238 kg/km | |
1119216 | 16 | はい | 1 mm² | 153.600 kg/km | 266 kg/km | |
1119218 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 312 kg/km | |
1119220 | 20 | はい | 1 mm² | 192.000 kg/km | 330 kg/km | |
1119225 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 390 kg/km | |
1119226 | 26 | はい | 1 mm² | 249.000 kg/km | 424 kg/km | |
1119234 | 34 | はい | 1 mm² | 326.000 kg/km | 551 kg/km | |
1119236 | 36 | はい | 1 mm² | 346.000 kg/km | 578 kg/km | |
1119241 | 41 | はい | 1 mm² | 394.000 kg/km | 661 kg/km | |
1119250 | 50 | はい | 1 mm² | 480.000 kg/km | 797 kg/km | |
1119256 | 56 | はい | 1 mm² | 538.000 kg/km | 888 kg/km | |
1119261 | 61 | はい | 1 mm² | 586.000 kg/km | 958 kg/km | |
1119265 | 65 | はい | 1 mm² | 624.000 kg/km | 1033 kg/km | |
1119280 | 80 | はい | 1 mm² | 768.000 kg/km | 1251 kg/km | |
1119300 | 100 | はい | 1 mm² | 960.000 kg/km | 1560 kg/km | |
1119303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 83 kg/km | |
1119304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 98 kg/km | |
1119305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1119306 | 6 | はい | 1.5 mm² | 86.400 kg/km | 157 kg/km | |
1119307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1119308 | 8 | はい | 1.5 mm² | 115.000 kg/km | 210 kg/km | |
1119309 | 9 | はい | 1.5 mm² | 130.000 kg/km | 233 kg/km | |
1119310 | 10 | はい | 1.5 mm² | 143.000 kg/km | 243 kg/km | |
1119311 | 11 | はい | 1.5 mm² | 158.000 kg/km | 279 kg/km | |
1119312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
1119313 | 8 | いいえ | 1.5 mm² | 116.000 kg/km | 210 kg/km | |
1119314 | 14 | はい | 1.5 mm² | 202.000 kg/km | 300 kg/km | |
1119316 | 16 | はい | 1.5 mm² | 230.400 kg/km | 361 kg/km | |
1119318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
1119321 | 21 | はい | 1.5 mm² | 302.000 kg/km | 469 kg/km | |
1119325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
1119326 | 26 | はい | 1.5 mm² | 374.400 kg/km | 582 kg/km | |
1119332 | 32 | はい | 1.5 mm² | 461.000 kg/km | 704 kg/km | |
1119334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 490.000 kg/km | 746 kg/km | |
1119341 | 41 | はい | 1.5 mm² | 591.000 kg/km | 895 kg/km | |
1119350 | 50 | はい | 1.5 mm² | 720.000 kg/km | 1089 kg/km | |
1119361 | 61 | はい | 1.5 mm² | 878.000 kg/km | 1309 kg/km | |
1119365 | 65 | はい | 1.5 mm² | 936.000 kg/km | 1398 kg/km | |
1119403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
1119404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
1119405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
1119407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
1119412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 444 kg/km | |
1119414 | 14 | はい | 2.5 mm² | 336.000 kg/km | 515 kg/km | |
1119418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 648 kg/km | |
1119425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 890 kg/km | |
1119434 | 34 | はい | 2.5 mm² | 816.000 kg/km | 1208 kg/km | |
1119450 | 50 | はい | 2.5 mm² | 1200.000 kg/km | 1644 kg/km | |
1119503 | 3 | はい | 4 mm² | 115.000 kg/km | 201 kg/km | |
1119504 | 4 | はい | 4 mm² | 154.000 kg/km | 263 kg/km | |
1119505 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 315 kg/km | |
1119507 | 7 | はい | 4 mm² | 269.000 kg/km | 407 kg/km | |
1119511 | 11 | はい | 4 mm² | 422.000 kg/km | 634 kg/km | |
1119512 | 12 | はい | 4 mm² | 461.000 kg/km | 660 kg/km | |
1119603 | 3 | はい | 6 mm² | 172.800 kg/km | 289 kg/km | |
1119604 | 4 | はい | 6 mm² | 230.000 kg/km | 352 kg/km | |
1119605 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 470 kg/km | |
1119607 | 7 | はい | 6 mm² | 403.000 kg/km | 600 kg/km | |
1119613 | 3 | はい | 10 mm² | 288.000 kg/km | 466 kg/km | |
1119614 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 590 kg/km | |
1119615 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 722 kg/km | |
1119617 | 7 | はい | 10 mm² | 672.000 kg/km | 968 kg/km | |
1119624 | 4 | はい | 16 mm² | 614.000 kg/km | 870 kg/km | |
1119625 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1110 kg/km | |
1119627 | 7 | はい | 16 mm² | 1075.000 kg/km | 1470 kg/km | |
1119634 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1119635 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1720 kg/km | |
1119636 | 7 | はい | 25 mm² | 1680.000 kg/km | 2300 kg/km | |
1119644 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2106 kg/km | |
1119645 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km | |
1119752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 35 kg/km | |
1119753 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 42 kg/km | |
1119754 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 54 kg/km | |
1119755 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 63 kg/km | |
1119757 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 81 kg/km | |
1119802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 45 kg/km | |
1119803 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 57 kg/km | |
1119804 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1119805 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 81 kg/km | |
1119807 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 101 kg/km | |
1119812 | 12 | いいえ | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 171 kg/km | |
1119852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
1119853 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1119854 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1119855 | 5 | いいえ | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1119857 | 7 | いいえ | 1 mm² | 67.000 kg/km | 126 kg/km | |
1119862 | 12 | いいえ | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
1119868 | 18 | いいえ | 1 mm² | 173.000 kg/km | 300 kg/km | |
1119870 | 20 | いいえ | 1 mm² | 192.000 kg/km | 330 kg/km | |
1119902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 63 kg/km | |
1119903 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 84 kg/km | |
1119904 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 104 kg/km | |
1119905 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1119907 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1119912 | 12 | いいえ | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
1119952 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 100 kg/km |