SKINTOP® INOX-R M50X1.5
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 22 - 29 mm; レンチサイズ1: 54; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
特長
- 塩水・海水や多くの化学物質による耐腐食性。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
- 表面が滑らかで、角やエッジが少ないため、清掃がしやすいのが特徴です。
- 他のケーブルグランドにくらべコンパクト設計。
- 最適なシーリングにより保護等級IP68/IP 69を確保。
- 食品と区別しやすいように、ケーブルグランドのシール材を青色にしました。
- NSF/ANSI 169に準拠し、北米の衛生的に重要なエリアでの使用が認められています(Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 海水との接触があるオフショア用途向け。
- 広範囲の化学物質に対して優れた耐性が必要な場合。
- 飛沫エリアまたは間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に製品を設置する必要がある食品業界での使用にも適しています。
- 高いメカストレスに耐えます。
- 「INOX-R」シリーズは、小径ケーブルをシーリングするための縮小シールインサート付きです。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
56.2 mm
光幅
29 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
54 mm
レンチサイズ 2
54 mm
六角コーナー寸法
58 mm
最小クランプ範囲
22 mm
最大クランプ範囲
29 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
ステンレス
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R Mの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | レンチサイズ1 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53806739 | M 12 | 6.5 mm | 16 mm | 5 | ||
53806740 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 5 | ||
53806741 | M 20 | 8 mm | 24 mm | 5 | ||
53806742 | M 25 | 8 mm | 29 mm | 5 | ||
53806743 | M 32 | 9 mm | 36 mm | 5 | ||
53806744 | M 40 | 9 mm | 45 mm | 5 | ||
53806745 | M 50 | 10 mm | 54 mm | 5 | ||
53806749 | M 12 | 6.5 mm | 16 mm | 5 | ||
53806750 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 5 | ||
53806751 | M 20 | 8 mm | 24 mm | 5 | ||
53806752 | M 25 | 8 mm | 29 mm | 5 | ||
53806753 | M 32 | 9 mm | 36 mm | 5 | ||
53806754 | M 40 | 9 mm | 45 mm | 5 | ||
53806755 | M 50 | 10 mm | 54 mm | 5 |