SKINDICHT® SM-M 50X1.5 INOX
ロックナット; M 50;

¥2,999
在庫切れ
型番
52032665
(¥2,999/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® SM-M 50X1.5 INOX counter nut -  Primary Image
SKINDICHT® SM-M 50X1.5 INOX counter nut -  Primary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

アプリケーション

  • グランドを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

厚さ

5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

60 mm

レンチサイズ

55

EMCシールド

いいえ

本体材質

ステンレス鋼

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 43

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® SM-M INOXの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ 梱包単位 (VPE)
52032585 M 12 15 10
52032615 M 16 19 10
52032625 M 20 24 10
52032635 M 25 30 10
52032645 M 32 36 10
52032655 M 40 46 10
52032665 M 50 55 10
52032675 M 63 70 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!