SKINDICHT® CN-M 50X1.5
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 37.0 - 42.0 mm; レンチ幅 1: 55; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar, IP 69;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
CE marked
Ecolab
特長
- 高温向け
- 油、溶剤、酸、化学薬品への耐性
- 耐海水
- 強い機械的ストレスに対応
- 高耐食性
アプリケーション
- クロームニッケル鋼ケーブルグランド、FPMシール付き、厳しい条件での使用向けに専用設計
- 製薬および石油化学産業
- オフショア事業
- 風力発電所
- れんが造り
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
48.0 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
14.0 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
55 mm
レンチサイズ 2
55 mm
最小クランプ範囲
37.0 mm
最大クランプ範囲
42.0 mm
EMCシールド
いいえ
ネジ式シール部材
Oリング
ケーブル側シール材
シーリングリング
Oリングの材質
フッ素ゴム
Oリング材質、短縮形
FKM
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
ステンレス鋼
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
200 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐酸性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
締付トルク
14 Nm
衝撃耐性
はい
ストレインリリーフ