SKINTOP® INOX M50X1.5
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 27 - 35 mm; レンチ幅 1: 54; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;

¥16,555
在庫あり
型番
53806745
(¥16,555/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® INOX M50X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® INOX M50X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® INOX M50X1.5 cable gland -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
NSF certified
NSF certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 塩分を含んだ海水や多くの化学物質に対する耐腐食性がある。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • 表面は滑らかで、コーナーやエッジが少なく、クリーニングが簡単です。
  • 他のケーブルグランドよりコンパクトな設計。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68およびIP 69を実現しています。
  • 食品産業で使用されるケーブルグランドを容易に識別できるよう、青色のシール材を使用。
  • 北米の衛生上重要なエリアでの使用についてNSF/ANSI 169(規格)に従って認証されています:特殊用途の食品機器および装置/食品ゾーンでの非接触使用用)。

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 海水との接触を伴うオフショア用途に使用。
  • 様々な化学物質に対する優れた耐性が求められる。
  • また、スプレーゾーンや間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に設置する必要がある食品産業での使用にも適しています。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
  • 「INOX-R "バリエーションは、小径ケーブルのシーリング用リデューシングシールインサート付き。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

56.2 mm

光幅

35 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

54 mm

レンチサイズ 2

54 mm

六角コーナー寸法

58 mm

最小クランプ範囲

27 mm

最大クランプ範囲

35 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

シリコン

シール材

シリコン

本体材質

ステンレス鋼

本体材質 短縮形

V4A

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
2型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

UV-C resistant

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

はい

認証:NSF

はい

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R Mの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ1 梱包単位 (VPE)
53806739 M 12 16 mm 5
53806740 M 16 20 mm 5
53806741 M 20 24 mm 5
53806742 M 25 29 mm 5
53806743 M 32 36 mm 5
53806744 M 40 45 mm 5
53806745 M 50 54 mm 5
53806749 M 12 16 mm 5
53806750 M 16 20 mm 5
53806751 M 20 24 mm 5
53806752 M 25 29 mm 5
53806753 M 32 36 mm 5
53806754 M 40 45 mm 5
53806755 M 50 54 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!