SKINTOP® INOX M16X1.5
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 10 mm; レンチサイズ1: 20; ハロゲンフリー; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
在庫あり-納期目安:5営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
acid resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
Ecolab
NSF certified
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 塩水・海水や多くの化学物質による耐腐食性。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
- 表面が滑らかで、角やエッジが少ないため、清掃がしやすいのが特徴です。
- 他のケーブルグランドにくらべコンパクト設計。
- 最適なシーリングにより保護等級IP68/IP 69を確保。
- 食品と区別しやすいように、ケーブルグランドのシール材を青色にしました。
- NSF/ANSI 169に準拠し、北米の衛生的に重要なエリアでの使用が認められています(Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 海水との接触があるオフショア用途向け。
- 広範囲の化学物質に対して優れた耐性が必要な場合。
- 飛沫エリアまたは間接的な食品製造環境(製品フリーゾーン)に製品を設置する必要がある食品業界での使用にも適しています。
- 高いメカストレスに耐えます。
- 「INOX-R」シリーズは、小径ケーブルをシーリングするための縮小シールインサート付きです。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
32.4 mm
光幅
10 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
7 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
20 mm
レンチサイズ 2
20 mm
六角コーナー寸法
21.4 mm
最小クランプ範囲
6 mm
最大クランプ範囲
10 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
シリコン
シール材
シリコン
本体材質
ステンレス
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® INOX M / SKINTOP® INOX-R Mの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | レンチサイズ1 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53806739 | M 12 | 6.5 mm | 16 mm | 5 | ||
53806740 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 5 | ||
53806741 | M 20 | 8 mm | 24 mm | 5 | ||
53806742 | M 25 | 8 mm | 29 mm | 5 | ||
53806743 | M 32 | 9 mm | 36 mm | 5 | ||
53806744 | M 40 | 9 mm | 45 mm | 5 | ||
53806745 | M 50 | 10 mm | 54 mm | 5 | ||
53806749 | M 12 | 6.5 mm | 16 mm | 5 | ||
53806750 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 5 | ||
53806751 | M 20 | 8 mm | 24 mm | 5 | ||
53806752 | M 25 | 8 mm | 29 mm | 5 | ||
53806753 | M 32 | 9 mm | 36 mm | 5 | ||
53806754 | M 40 | 9 mm | 45 mm | 5 | ||
53806755 | M 50 | 10 mm | 54 mm | 5 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ