LiFY 1X1,5 BU
シングルコア; 1X1.5; 青; スプール; U0/U: 450/750 V; PVC; 固定設置

¥239
在庫切れ
型番
4560034S
(¥239/M)
税込

一時的な在庫切れ

LiFY 1X1,5 BU single core -   Secondary Image
LiFY 1X1,5 BU single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked

特長

  • 超極細撚り線(1本の直径0.07mm)により、超フレキシブルなケーブル設計が可能。
  • 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

アプリケーション

  • 特にモバイル機器用の測定ケーブルとして最適。
  • 自由度の高い使い方ができる。
  • 乾燥した部屋でも使用可能。
  • 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

15 kg/km

銅指数

14.400 kg/km

銅指数 (lb)

96.760 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

スプール

Length per PU

150 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

LiF:細撚線ケーブル

LiFY

ケーブル寸法

1X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ(各ワイヤの直径は0.07 mm)

線心数

1

外径

3.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

最小曲げ半径(固定配線時)

8×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

29.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

37.0 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

LiFYの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 外径 銅指数 重量
4560013S 0.75 mm² スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560014S 0.75 mm² スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560016S 0.75 mm² スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560017S 0.75 mm² 緑/黄 スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560023S 1 mm² スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 19 kg/km
4560024S 1 mm² スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 20 kg/km
4560026S 1 mm² スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 18 kg/km
4560027S 1 mm² 緑/黄 スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 10 kg/km
4560033S 1.5 mm² スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 29 kg/km
4560034S 1.5 mm² スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 15 kg/km
4560036S 1.5 mm² スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 29 kg/km
4560037S 1.5 mm² 緑/黄 スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 15 kg/km
4560053S 2.5 mm² スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 44 kg/km
4560054S 2.5 mm² スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 40 kg/km
4560056S 2.5 mm² スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 44 kg/km
4560057S 2.5 mm² 緑/黄 スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 44 kg/km
4560063 4 mm² リング 5.1 mm 38.400 kg/km 40 kg/km
4560064 4 mm² リング 5.1 mm 38.400 kg/km 40 kg/km
4560067 4 mm² 緑/黄 リング 5.1 mm 38.400 kg/km 61 kg/km
4560073 6 mm² リング 6 mm 57.600 kg/km 90 kg/km
4560074 6 mm² リング 6 mm 57.600 kg/km 89 kg/km
4560076 6 mm² リング 6 mm 57.600 kg/km 90 kg/km
4560077 6 mm² 緑/黄 リング 6 mm 57.600 kg/km 92 kg/km
4560083 10 mm² リング 6.6 mm 96.000 kg/km 130 kg/km
4560086 10 mm² リング 6.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
4560087 10 mm² 緑/黄 リング 6.6 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!