ASSORTMENT BOX DIN II
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 透明; 電解銅 スズめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
特長
- 便利なキットボックス - 複数の直径に対していつでも作業可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンドスリーブ
パッケージタイプ
アソートメントボックス
梱包単位 (VPE)
1.000
最適な圧着インサート
PEW 12.090
製品構成
最小導体サイズ
0.5
最大導体サイズ
2.5
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリプロピレン
表面保護
スズめっき
圧着端子デザイン
エンドスリーブ
製品特性
最低温度
-5 °C
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
assorted boxes end sleevesの全製品
閉じる
すべて表示