LiFY 1X0,75 BK
シングルコア; 1X0.75; 黒; スプール; U0/U: 300/500 V; PVC; 固定設置
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
CE marked
特長
- 超極細撚り線(1本の直径0.07mm)により、超フレキシブルなケーブル設計が可能。
- 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
アプリケーション
- 特にモバイル機器用の測定ケーブルとして最適。
- 自由度の高い使い方ができる。
- 乾燥した部屋でも使用可能。
- 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
14 kg/km
銅指数
7.200 kg/km
銅指数 (lb)
48.400 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
スプール
Length per PU
250 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
LiF:細撚線ケーブル
LiFY
ケーブル寸法
1X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ(各ワイヤの直径は0.07 mm)
線心数
1
外径
2.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
黒
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
最小曲げ半径(固定配線時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
20.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
25.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-15 °C への 70 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
LiFYの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4560013S | 0.75 mm² | 黒 | スプール | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560014S | 0.75 mm² | 青 | スプール | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560016S | 0.75 mm² | 赤 | スプール | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560017S | 0.75 mm² | 緑/黄 | スプール | 2.5 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4560023S | 1 mm² | 黒 | スプール | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 19 kg/km | |
4560024S | 1 mm² | 青 | スプール | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 20 kg/km | |
4560026S | 1 mm² | 赤 | スプール | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 18 kg/km | |
4560027S | 1 mm² | 緑/黄 | スプール | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 10 kg/km | |
4560033S | 1.5 mm² | 黒 | スプール | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 29 kg/km | |
4560034S | 1.5 mm² | 青 | スプール | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 15 kg/km | |
4560036S | 1.5 mm² | 赤 | スプール | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 29 kg/km | |
4560037S | 1.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 3.7 mm | 14.400 kg/km | 15 kg/km | |
4560053S | 2.5 mm² | 黒 | スプール | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 44 kg/km | |
4560054S | 2.5 mm² | 青 | スプール | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 40 kg/km | |
4560056S | 2.5 mm² | 赤 | スプール | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 44 kg/km | |
4560057S | 2.5 mm² | 緑/黄 | スプール | 4.2 mm | 24.000 kg/km | 44 kg/km | |
4560063 | 4 mm² | 黒 | リング | 5.1 mm | 38.400 kg/km | 40 kg/km | |
4560064 | 4 mm² | 青 | リング | 5.1 mm | 38.400 kg/km | 40 kg/km | |
4560067 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 5.1 mm | 38.400 kg/km | 61 kg/km | |
4560073 | 6 mm² | 黒 | リング | 6 mm | 57.600 kg/km | 90 kg/km | |
4560074 | 6 mm² | 青 | リング | 6 mm | 57.600 kg/km | 89 kg/km | |
4560076 | 6 mm² | 赤 | リング | 6 mm | 57.600 kg/km | 90 kg/km | |
4560077 | 6 mm² | 緑/黄 | リング | 6 mm | 57.600 kg/km | 92 kg/km | |
4560083 | 10 mm² | 黒 | リング | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 130 kg/km | |
4560086 | 10 mm² | 赤 | リング | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 133 kg/km | |
4560087 | 10 mm² | 緑/黄 | リング | 6.6 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ