CABLE SHEARS KASI 20
ケーブル鋏
¥20,584
在庫あり
型番
62120523
(¥20,584/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
VDE certified
特長
- 特殊な2ブレード構造では、切断プロセスを前切断と後切断に分けます。
- 片手で簡単かつきれいに切断可能
- マルチコンポーネント構成による使いやすさ
- 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能
アプリケーション
- 銅およびアルミケーブルを切断
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル鋏
重量
0.34 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
銅ケーブルアルミニウム・ケーブル
電気特性
最大電圧
1500
製品構成
導体サイズ(AWG)
2/0 AWG
全長
200 mm
全体幅
65 mm
全体高さ
19 mm
ケーブル外径
20 mm
最大導体サイズ
70 mm²
材質
スチール
表面保護
クロムメッキ
カラー
黄/赤
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
はい
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
KNIPEX Cable shearの全製品
型番 | 最大導体サイズ | 全体高さ | 全長 | 全体幅 | パッケージタイプ |
---|---|---|---|---|---|
62120523 | 70 mm² | 19 mm | 200 mm | 65 mm |
閉じる
すべて表示