LiFY 1X0,75 RD
シングルコア; 1X0.75; 赤; スプール; U0/U: 300/500 V; PVC; 固定設置

¥170
在庫あり
型番
4560016S
(¥170/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

LiFY 1X0,75 RD single core -   Secondary Image
LiFY 1X0,75 RD single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked

特長

  • 超極細撚り線(1本の直径0.07mm)により、超フレキシブルなケーブル設計が可能。
  • 導体断面積に応じて、300/500 Vまたは450/750 Vの電圧クラスに適しています。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

アプリケーション

  • 特にモバイル機器用の測定ケーブルとして最適。
  • 自由度の高い使い方ができる。
  • 乾燥した部屋でも使用可能。
  • 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

14 kg/km

銅指数

7.200 kg/km

銅指数 (lb)

48.380 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

スプール

Length per PU

250 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

LiF:細撚線ケーブル

LiFY

ケーブル寸法

1X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ(各ワイヤの直径は0.07 mm)

線心数

1

外径

2.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

最小曲げ半径(固定配線時)

8×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

20.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

25.0 mm

固定配線時の温度範囲

-30 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

LiFYの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 外径 銅指数 重量
4560013S 0.75 mm² スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560014S 0.75 mm² スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560016S 0.75 mm² スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560017S 0.75 mm² 緑/黄 スプール 2.5 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4560023S 1 mm² スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 19 kg/km
4560024S 1 mm² スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 20 kg/km
4560026S 1 mm² スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 18 kg/km
4560027S 1 mm² 緑/黄 スプール 2.9 mm 9.600 kg/km 10 kg/km
4560033S 1.5 mm² スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 29 kg/km
4560034S 1.5 mm² スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 15 kg/km
4560036S 1.5 mm² スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 29 kg/km
4560037S 1.5 mm² 緑/黄 スプール 3.7 mm 14.400 kg/km 15 kg/km
4560053S 2.5 mm² スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 44 kg/km
4560054S 2.5 mm² スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 40 kg/km
4560056S 2.5 mm² スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 44 kg/km
4560057S 2.5 mm² 緑/黄 スプール 4.2 mm 24.000 kg/km 44 kg/km
4560063 4 mm² リング 5.1 mm 38.400 kg/km 40 kg/km
4560064 4 mm² リング 5.1 mm 38.400 kg/km 40 kg/km
4560067 4 mm² 緑/黄 リング 5.1 mm 38.400 kg/km 61 kg/km
4560073 6 mm² リング 6 mm 57.600 kg/km 90 kg/km
4560074 6 mm² リング 6 mm 57.600 kg/km 89 kg/km
4560076 6 mm² リング 6 mm 57.600 kg/km 90 kg/km
4560077 6 mm² 緑/黄 リング 6 mm 57.600 kg/km 92 kg/km
4560083 10 mm² リング 6.6 mm 96.000 kg/km 130 kg/km
4560086 10 mm² リング 6.6 mm 96.000 kg/km 133 kg/km
4560087 10 mm² 緑/黄 リング 6.6 mm 96.000 kg/km 120 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!