CRIMPING PLIERS PEW 8.87
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.08mm² - 10mm²; crimping profile: 正方形

¥41,965
在庫あり
型番
61813742
(¥41,965/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS PEW 8.87 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS PEW 8.87 crimping tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant

特長

  • 限られたスペースでも取扱いが簡単(制御盤、機械/内部配線)
  • ドイツ製
  • レバレッジグリップで圧着力をアップして楽に作業可能

アプリケーション

  • 4つの形状化された表面をもつ角型の圧着形状
  • 端末スリーブ(正方形)用圧着工具
  • 必要なフェルールサイズに自己調整
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.475 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

絶縁エンドスリーブ
非絶縁エンドスリーブ

全長

190 mm

最小導体サイズ

0.08 mm²

最大導体サイズ

10 mm²

材質

スチール

表面保護

バーニッシュド

カラー

オレンジ

圧着形状

正方形

製品特性

耐腐食性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

PEW 8.87 crimping pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61813742 0.08 mm² 10 mm² 正方形
61813744 0.08 mm² 16 mm² 正方形
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!