EPIC® SIGNAL M23 12E B D-Sub (20)
クリンプインサート; M 23 信号; ソケット; コンタクト数: 12; 断面(最小/最大): 0.08mm² - 1.0mm²;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- リール梱包のD-Subコンタクトの使用により効率的に組立可能
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 測定および制御技術
- 機器の製造
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
クリンプインサート
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.003 kg
梱包単位 (VPE)
20.000
電気特性
定格電圧
100 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
1.5 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
7 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
4 mΩ
製品構成
コンタクト数
12
信号用コンタクト数
12
コネクタの直径
16.7 mm
全長
15.8 mm
コンタクトデザイン
ソケット
プラグ形状
M 23 信号
コネクタタイプ
ソケット
回転方向
Eパーツ(時計回りに回転)
導体接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズAWG
28 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
18 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.08 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1.0 mm²
コンタクトインサートの材質
ポリアミド
コンタクトインサート材質 短縮形
PA
カラー
赤/茶
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)
-40 °C
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Subの全製品
閉じる
すべて表示
アクセサリ