EPIC® D-Sub BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)
スタンプ・コンタクト; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.205mm² - 0.519mm²; 真鍮 金めっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
アプリケーション
- 多くのEPIC®長方形コネクターインサートまたはモジュールインサートに使用できます。
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
スタンプ・コンタクト
コンタクトの納品方法
プーリー
重量
0.133 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
リールごとのコンタクト数
500 pc.
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
2 mΩ
製品構成
コンタクト直径
1 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
型打ち
導体接続タイプ
圧着終端処理
電線のストリッピング長
2.5 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
24 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
20 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.205 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.519 mm²
コーティングの厚さ
0.1 µm
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® M-D 1,0 D-Sub stamped contacts on-reelの全製品
型番 | コンタクトデザイン | 接続可能な最小導体サイズAWG | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | コーティングの厚さ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44429007 | ソケット | 28 AWG | 24 AWG | 0.08 mm² | 0.205 mm² | 0.8 µm | 1 |
44429008 | ソケット | 24 AWG | 20 AWG | 0.205 mm² | 0.519 mm² | 0.8 µm | 1 |
44429009 | ソケット | 28 AWG | 24 AWG | 0.08 mm² | 0.205 mm² | 0.1 µm | 1 |
44429010 | ソケット | 24 AWG | 20 AWG | 0.205 mm² | 0.519 mm² | 0.1 µm | 1 |
44429011 | ピン | 28 AWG | 24 AWG | 0.08 mm² | 0.205 mm² | 0.8 µm | 1 |
44429012 | ピン | 24 AWG | 20 AWG | 0.205 mm² | 0.519 mm² | 0.8 µm | 1 |
44429013 | ピン | 28 AWG | 24 AWG | 0.08 mm² | 0.205 mm² | 0.1 µm | 1 |
44429014 | ピン | 24 AWG | 20 AWG | 0.205 mm² | 0.519 mm² | 0.1 µm | 1 |
44429030 | ピン | 24 AWG | 20 AWG | 0.205 mm² | 0.519 mm² | 0.1 µm | 1 |
44429031 | ソケット | 24 AWG | 20 AWG | 0.205 mm² | 0.519 mm² | 0.1 µm | 1 |
閉じる
すべて表示