EPIC® SIGNAL M23 12E B D-Sub (5)
クリンプインサート; M 23 信号; ソケット; コンタクト数: 12; 断面(最小/最大): 0.08mm² - 1.0mm²;

¥423
在庫あり
型番
44420122
(¥423/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL M23 12E B D-Sub (5) insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 12E B D-Sub (5) insert with crimp termination -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • リール梱包のD-Subコンタクトの使用により効率的に組立可能

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 測定および制御技術
  • 機器の製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.003 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

100 V AC rms / DC まで IEC

定格インパルス電圧

1.5 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

7 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

4 mΩ

製品構成

コンタクト数

12

信号用コンタクト数

12

コネクタの直径

16.7 mm

全長

15.8 mm

コンタクトデザイン

ソケット

プラグ形状

M 23 信号

コネクタタイプ

ソケット

回転方向

Eパーツ(時計回りに回転)

導体接続タイプ

圧着終端処理

接続可能な最小導体サイズAWG

28 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

18 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.08 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

1.0 mm²

コンタクトインサートの材質

ポリアミド

コンタクトインサート材質 短縮形

PA

カラー

赤/茶

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)

-40 °C

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

125 °C

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Subの全製品

型番 コンタクトデザイン 回転方向 梱包単位 (VPE)
44420120 ピン Eパーツ(時計回りに回転) 5
44420121 ピン Eパーツ(時計回りに回転) 20
44420122 ソケット Eパーツ(時計回りに回転) 5
44420123 ソケット Eパーツ(時計回りに回転) 20
44420124 ピン Pパート(回転反回転) 5
44420125 ピン Pパート(回転反回転) 20
44420126 ソケット Pパート(回転反回転) 5
44420127 ソケット Pパート(回転反回転) 20
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!