EPIC® SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: M23 D-SUB Einsatz; ; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.25mm² - 1mm²; 真鍮 金めっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 標準D-Subコネクタに対応。
- 圧着コンタクトは、コンタクトとケーブル間の接触信頼性を最大限に確保し、振動に強い接続を確立します。
- 接続範囲が広いため、0.25~1.00 mm2の導体断面積に適しています。
- これにより、より汎用的な使用が可能になり、部品点数も減るため、物流コストも削減できる。
- 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
アプリケーション
- データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
接点
重量
0 kg
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
コンタクト定格電流
7 A まで IEC
最大接触抵抗
4 mΩ
製品構成
コンタクト直径
1 mm
コンタクト長さ
16.3 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
タイプ用コンタクト
M23 D-SUB Einsatz
電線のストリッピング長
4 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
23 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
18 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.25 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
カラー
ゴールド
製品特性
コンタクトの適用範囲
信号
規格・認証
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。