ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 12G1,5
ロボットケーブル; 12G1,5; コアの識別: 番号; PUR; U0/U: 300/500 V; シールド; UL認証済み; ねじれ

¥6,323
在庫あり
型番
0029689
(¥6,323/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 12G1,5 robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 12G1,5 robot cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 12G1,5 robot cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 可能な限り幅広い用途に対応するプレミアム製品。
  • 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に行うことができる(ねじり角度は±180°/mまで)。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 1,000万回のねじり試験に成功した、試行錯誤のケーブル。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 銅撚り線シールド(C)または錫メッキ銅線によるラッピング(D)により、ねじり荷重に適応し、電磁干渉から理想的に保護します。

アプリケーション

  • このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
  • このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ロボットケーブル

重量

380 kg/km

銅指数

230.000 kg/km

銅指数 (lb)

1545.400 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると cRU AWM
600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

12G1,5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体サイズ(AWG)

16 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

はい

線心数

12

ペア数

5

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

撚線による巻線

PTFEフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

15.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

無煙炭

シース色:RALカラー

RAL 7016

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ねじれ
柔軟
ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

61.6 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

154.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

154.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 180 °/m および min. -40 °C まで 10000000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM

可動時の温度範囲

-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると CSA AWM
への 80 °C によると UL AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

10324 によると UL 758 (e-file number: E213974)
20940 によると UL 758 (e-file number: E213974)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )の全製品

型番 線心数/サイズ 線心識別 銅指数 重量
0029653 3X2X0,25 38.000 kg/km 100 kg/km
0029654 25X0,25 115.000 kg/km 280 kg/km
0029655 2X0,34 18.000 kg/km 54 kg/km
0029656 3X0,34 20.000 kg/km 56 kg/km
0029657 4X0,34 28.000 kg/km 72 kg/km
0029658 5X2X0,34 69.000 kg/km 158 kg/km
0029664 4G1,5 番号 75.100 kg/km 150 kg/km
0029665 4G2,5 番号 116.000 kg/km 196 kg/km
0029689 12G1,5 番号 230.000 kg/km 380 kg/km
0029690 18G1,5 番号 340.000 kg/km 590 kg/km
0029691 4G1,5+(2X1) 番号 116.000 kg/km 213 kg/km
0029692 4G2,5+(2X1) 番号 150.000 kg/km 270 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!