ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1
ロボットケーブル; 4G1; コアの識別: 番号; U0/U: 300/500 V; PUR; ねじれ

¥1,000
在庫あり
型番
0028172
(¥1,000/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1 robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1 robot cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G1 robot cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
  • 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に実現(ねじり角度は最大±360°/m)。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 500万回のねじり試験に成功したケーブル。
  • 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
  • 外径が小さいので省スペース。

アプリケーション

  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
  • このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ロボットケーブル

重量

76 kg/km

銅指数

38.400 kg/km

銅指数 (lb)

258.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

3 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

PTFEフィルム

シールド付き

いいえ

外径

7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ねじれ
柔軟

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

105.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

105.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C まで 5000000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 80 °C

可動時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBOT 900 Pの全製品

型番 線心数/サイズ 線心識別 外径 銅指数 重量
0028110 7x0,25 6.2 mm 16.800 kg/km 50 kg/km
0028116 25x0,25 10.2 mm 60.000 kg/km 138 kg/km
0028145 18G0,5 番号 11.2 mm 86.400 kg/km 170 kg/km
0028146 25G0,5 番号 13.3 mm 120.000 kg/km 249 kg/km
0028160 4G0,75 番号 6.6 mm 28.800 kg/km 61 kg/km
0028164 14G0,75 番号 11.2 mm 100.800 kg/km 180 kg/km
0028170 2X1 番号 6.2 mm 19.200 kg/km 46 kg/km
0028171 3G1 番号 6.5 mm 29.000 kg/km 59 kg/km
0028172 4G1 番号 7 mm 38.400 kg/km 76 kg/km
0028174 7G1 番号 9.3 mm 67.200 kg/km 131 kg/km
0028176 12G1 番号 11.5 mm 115.200 kg/km 202 kg/km
0028178 18G1 番号 13.2 mm 172.800 kg/km 287 kg/km
0028180 25G1 番号 16.4 mm 240.000 kg/km 415 kg/km
0028181 3G2,5 番号 9.3 mm 72.000 kg/km 124 kg/km
0028182 4G2,5 番号 10.1 mm 96.000 kg/km 157 kg/km
0028185 16G1+(2X1) 番号 16 mm 195.000 kg/km 362 kg/km
0028186 23G1+(2X1) 番号 17.3 mm 262.000 kg/km 436 kg/km
0028187 3G25 番号 26.2 mm 720.000 kg/km 1120 kg/km
0028188 2x0,34 5 mm 7.000 kg/km 28 kg/km
0028189 3G35 番号 28.8 mm 1008.000 kg/km 1469 kg/km
0028190 34G1 番号 19.9 mm 326.400 kg/km 572 kg/km
0028191 41G1 番号 22.3 mm 393.600 kg/km 667 kg/km
0028198 18G1,5 番号 15.8 mm 259.200 kg/km 406 kg/km
0028400 3G16 番号 21.4 mm 460.800 kg/km 728 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!