ÖLFLEX® ROBOT 900 P 34G1
ロボットケーブル; 34G1; コアの識別: 番号; U0/U: 300/500 V; PUR; ねじれ
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に実現(ねじり角度は最大±360°/m)。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 500万回のねじり試験に成功したケーブル。
- 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
- 外径が小さいので省スペース。
アプリケーション
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
572 kg/km
銅指数
326.400 kg/km
銅指数 (lb)
2193.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
34G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
はい
線心数
34
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
PTFEフィルム
シールド付き
いいえ
外径
19.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ねじれ柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
79.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
298.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
298.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C まで 5000000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C
可動時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBOT 900 Pの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0028110 | 7x0,25 | 色 | 6.2 mm | 16.800 kg/km | 50 kg/km |
0028116 | 25x0,25 | 色 | 10.2 mm | 60.000 kg/km | 138 kg/km |
0028145 | 18G0,5 | 番号 | 11.2 mm | 86.400 kg/km | 170 kg/km |
0028146 | 25G0,5 | 番号 | 13.3 mm | 120.000 kg/km | 249 kg/km |
0028160 | 4G0,75 | 番号 | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 61 kg/km |
0028164 | 14G0,75 | 番号 | 11.2 mm | 100.800 kg/km | 180 kg/km |
0028170 | 2X1 | 番号 | 6.2 mm | 19.200 kg/km | 46 kg/km |
0028171 | 3G1 | 番号 | 6.5 mm | 29.000 kg/km | 59 kg/km |
0028172 | 4G1 | 番号 | 7 mm | 38.400 kg/km | 76 kg/km |
0028174 | 7G1 | 番号 | 9.3 mm | 67.200 kg/km | 131 kg/km |
0028176 | 12G1 | 番号 | 11.5 mm | 115.200 kg/km | 202 kg/km |
0028178 | 18G1 | 番号 | 13.2 mm | 172.800 kg/km | 287 kg/km |
0028180 | 25G1 | 番号 | 16.4 mm | 240.000 kg/km | 415 kg/km |
0028181 | 3G2,5 | 番号 | 9.3 mm | 72.000 kg/km | 124 kg/km |
0028182 | 4G2,5 | 番号 | 10.1 mm | 96.000 kg/km | 157 kg/km |
0028185 | 16G1+(2X1) | 番号 | 16 mm | 195.000 kg/km | 362 kg/km |
0028186 | 23G1+(2X1) | 番号 | 17.3 mm | 262.000 kg/km | 436 kg/km |
0028187 | 3G25 | 番号 | 26.2 mm | 720.000 kg/km | 1120 kg/km |
0028188 | 2x0,34 | 色 | 5 mm | 7.000 kg/km | 28 kg/km |
0028189 | 3G35 | 番号 | 28.8 mm | 1008.000 kg/km | 1469 kg/km |
0028190 | 34G1 | 番号 | 19.9 mm | 326.400 kg/km | 572 kg/km |
0028191 | 41G1 | 番号 | 22.3 mm | 393.600 kg/km | 667 kg/km |
0028198 | 18G1,5 | 番号 | 15.8 mm | 259.200 kg/km | 406 kg/km |
0028400 | 3G16 | 番号 | 21.4 mm | 460.800 kg/km | 728 kg/km |