UNITRONIC® LiYCY 14x0,14
計装・通信ケーブル; 14X0.14; 線心識別: カラーコード:DIN 47100; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:5営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- コンパクトな設計により、多心ケーブルでも小径です。
- 高いカバー率の銅編組シールドを採用しているため、電磁波の影響を受けにくいです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 低周波でのデータや信号の伝送を目的とした多くのアプリケーションのマシンインターフェースで、汎用的に使用することができます。
- コンピュータシステム、電子制御および調整装置、オフィス機器、計測器などに適しています。
- 固定配線用。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- 軽微なメカストレスに最適です。
- PVCシースには軽微な耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
計装・通信ケーブル
重量
80 kg/km
銅指数
32.000 kg/km
銅指数 (lb)
215.000 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
14X0.14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細撚線
アース線含む
なし
線心数
14
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
カラーコード:DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
40.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
100.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
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
UNITRONIC® LiYCYの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0034302 | 2 | 0.14 mm² | 12.000 kg/km | 20 kg/km | |
0034303 | 3 | 0.14 mm² | 13.000 kg/km | 28 kg/km | |
0034304 | 4 | 0.14 mm² | 14.300 kg/km | 33 kg/km | |
0034305 | 5 | 0.14 mm² | 15.500 kg/km | 38 kg/km | |
0034306 | 6 | 0.14 mm² | 18.200 kg/km | 38 kg/km | |
0034307 | 7 | 0.14 mm² | 19.000 kg/km | 49 kg/km | |
0034308 | 8 | 0.14 mm² | 21.200 kg/km | 56 kg/km | |
0034310 | 10 | 0.14 mm² | 28.500 kg/km | 66 kg/km | |
0034312 | 12 | 0.14 mm² | 30.400 kg/km | 78 kg/km | |
0034314 | 14 | 0.14 mm² | 32.000 kg/km | 80 kg/km | |
0034315 | 15 | 0.14 mm² | 37.800 kg/km | 86 kg/km | |
0034316 | 16 | 0.14 mm² | 43.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034318 | 18 | 0.14 mm² | 48.800 kg/km | 104 kg/km | |
0034320 | 20 | 0.14 mm² | 53.900 kg/km | 116 kg/km | |
0034321 | 21 | 0.14 mm² | 55.500 kg/km | 121 kg/km | |
0034324 | 24 | 0.14 mm² | 61.000 kg/km | 112 kg/km | |
0034325 | 25 | 0.14 mm² | 63.000 kg/km | 149 kg/km | |
0034328 | 28 | 0.14 mm² | 66.100 kg/km | 153 kg/km | |
0034330 | 30 | 0.14 mm² | 69.000 kg/km | 158 kg/km | |
0034336 | 36 | 0.14 mm² | 83.000 kg/km | 183 kg/km | |
0034340 | 40 | 0.14 mm² | 87.500 kg/km | 210 kg/km | |
0034344 | 44 | 0.14 mm² | 110.500 kg/km | 225 kg/km | |
0034350 | 50 | 0.14 mm² | 122.500 kg/km | 195 kg/km | |
0034402 | 2 | 0.25 mm² | 16.000 kg/km | 32 kg/km | |
0034403 | 3 | 0.25 mm² | 21.000 kg/km | 37 kg/km | |
0034404 | 4 | 0.25 mm² | 24.000 kg/km | 41 kg/km | |
0034405 | 5 | 0.25 mm² | 29.000 kg/km | 51 kg/km | |
0034406 | 6 | 0.25 mm² | 30.000 kg/km | 58 kg/km | |
0034407 | 7 | 0.25 mm² | 37.000 kg/km | 60 kg/km | |
0034408 | 8 | 0.25 mm² | 42.000 kg/km | 73 kg/km | |
0034410 | 10 | 0.25 mm² | 46.000 kg/km | 82 kg/km | |
0034412 | 12 | 0.25 mm² | 53.000 kg/km | 98 kg/km | |
0034414 | 14 | 0.25 mm² | 59.000 kg/km | 99 kg/km | |
0034415 | 15 | 0.25 mm² | 61.000 kg/km | 111 kg/km | |
0034416 | 16 | 0.25 mm² | 64.000 kg/km | 124 kg/km | |
0034418 | 18 | 0.25 mm² | 83.000 kg/km | 143 kg/km | |
0034420 | 20 | 0.25 mm² | 88.000 kg/km | 136 kg/km | |
0034421 | 21 | 0.25 mm² | 93.000 kg/km | 161 kg/km | |
0034425 | 25 | 0.25 mm² | 114.000 kg/km | 172 kg/km | |
0034428 | 28 | 0.25 mm² | 126.000 kg/km | 181 kg/km | |
0034432 | 32 | 0.25 mm² | 138.000 kg/km | 203 kg/km | |
0034436 | 36 | 0.25 mm² | 148.000 kg/km | 220 kg/km | |
0034440 | 40 | 0.25 mm² | 157.000 kg/km | 248 kg/km | |
0034450 | 50 | 0.25 mm² | 178.000 kg/km | 318 kg/km | |
0034461 | 61 | 0.25 mm² | 205.000 kg/km | 365 kg/km | |
0034502 | 2 | 0.34 mm² | 21.000 kg/km | 37 kg/km | |
0034503 | 3 | 0.34 mm² | 27.000 kg/km | 42 kg/km | |
0034504 | 4 | 0.34 mm² | 28.000 kg/km | 52 kg/km | |
0034505 | 5 | 0.34 mm² | 30.000 kg/km | 66 kg/km | |
0034506 | 6 | 0.34 mm² | 45.000 kg/km | 64 kg/km | |
0034507 | 7 | 0.34 mm² | 48.000 kg/km | 76 kg/km | |
0034508 | 8 | 0.34 mm² | 52.000 kg/km | 94 kg/km | |
0034510 | 10 | 0.34 mm² | 74.000 kg/km | 105 kg/km | |
0034512 | 12 | 0.34 mm² | 80.000 kg/km | 123 kg/km | |
0034514 | 14 | 0.34 mm² | 86.000 kg/km | 154 kg/km | |
0034515 | 15 | 0.34 mm² | 90.000 kg/km | 155 kg/km | |
0034516 | 16 | 0.34 mm² | 94.000 kg/km | 160 kg/km | |
0034518 | 18 | 0.34 mm² | 103.000 kg/km | 173 kg/km | |
0034520 | 20 | 0.34 mm² | 112.000 kg/km | 192 kg/km | |
0034521 | 21 | 0.34 mm² | 116.000 kg/km | 199 kg/km | |
0034525 | 25 | 0.34 mm² | 135.000 kg/km | 259 kg/km | |
0034528 | 28 | 0.34 mm² | 153.000 kg/km | 280 kg/km | |
0034530 | 30 | 0.34 mm² | 159.000 kg/km | 291 kg/km | |
0034532 | 32 | 0.34 mm² | 165.000 kg/km | 305 kg/km | |
0034536 | 36 | 0.34 mm² | 179.000 kg/km | 331 kg/km | |
0034540 | 40 | 0.34 mm² | 200.000 kg/km | 365 kg/km | |
0034550 | 50 | 0.34 mm² | 235.000 kg/km | 431 kg/km | |
0034602 | 2 | 0.5 mm² | 29.000 kg/km | 47 kg/km | |
0034603 | 3 | 0.5 mm² | 38.000 kg/km | 55 kg/km | |
0034604 | 4 | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 70 kg/km | |
0034605 | 5 | 0.5 mm² | 51.000 kg/km | 79 kg/km | |
0034606 | 6 | 0.5 mm² | 59.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034607 | 7 | 0.5 mm² | 65.000 kg/km | 99 kg/km | |
0034608 | 8 | 0.5 mm² | 70.000 kg/km | 135 kg/km | |
0034610 | 10 | 0.5 mm² | 88.000 kg/km | 139 kg/km | |
0034612 | 12 | 0.5 mm² | 99.000 kg/km | 177 kg/km | |
0034618 | 18 | 0.5 mm² | 134.000 kg/km | 239 kg/km | |
0034620 | 20 | 0.5 mm² | 149.000 kg/km | 276 kg/km | |
0034625 | 25 | 0.5 mm² | 211.000 kg/km | 352 kg/km | |
0034630 | 30 | 0.5 mm² | 230.000 kg/km | 397 kg/km | |
0034702 | 2 | 0.75 mm² | 38.000 kg/km | 53 kg/km | |
0034703 | 3 | 0.75 mm² | 49.000 kg/km | 65 kg/km | |
0034704 | 4 | 0.75 mm² | 58.000 kg/km | 79 kg/km | |
0034705 | 5 | 0.75 mm² | 67.000 kg/km | 109 kg/km | |
0034707 | 7 | 0.75 mm² | 100.000 kg/km | 112 kg/km | |
0034710 | 10 | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 187 kg/km | |
0034712 | 12 | 0.75 mm² | 154.000 kg/km | 218 kg/km | |
0034718 | 18 | 0.75 mm² | 195.000 kg/km | 327 kg/km | |
0034725 | 25 | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 454 kg/km | |
0034730 | 30 | 0.75 mm² | 312.000 kg/km | 486 kg/km | |
0034802 | 2 | 1 mm² | 43.000 kg/km | 72 kg/km | |
0034803 | 3 | 1 mm² | 56.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034804 | 4 | 1 mm² | 68.000 kg/km | 109 kg/km | |
0034805 | 5 | 1 mm² | 79.000 kg/km | 126 kg/km | |
0034807 | 7 | 1 mm² | 118.000 kg/km | 162 kg/km | |
0034810 | 10 | 1 mm² | 140.000 kg/km | 228 kg/km | |
0034812 | 12 | 1 mm² | 168.000 kg/km | 259 kg/km | |
0034818 | 18 | 1 mm² | 252.000 kg/km | 389 kg/km | |
0034825 | 25 | 1 mm² | 335.000 kg/km | 517 kg/km | |
0034902 | 2 | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 90 kg/km | |
0034903 | 3 | 1.5 mm² | 74.000 kg/km | 115 kg/km | |
0034904 | 4 | 1.5 mm² | 108.000 kg/km | 129 kg/km | |
0034905 | 5 | 1.5 mm² | 129.000 kg/km | 176 kg/km | |
0034907 | 7 | 1.5 mm² | 164.000 kg/km | 220 kg/km | |
0034912 | 12 | 1.5 mm² | 254.000 kg/km | 376 kg/km | |
0034918 | 18 | 1.5 mm² | 350.000 kg/km | 519 kg/km | |
0034925 | 25 | 1.5 mm² | 550.000 kg/km | 901 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ