UNITRONIC® LiYCY 44x0,14
低周波データケーブル; 44X0.14; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟

¥1,994
在庫あり
型番
0034344
(¥1,994/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® LiYCY 44x0,14 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® LiYCY 44x0,14 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® LiYCY 44x0,14 low frequency data transmission cable -   Secondary Image UNITRONIC® LiYCY 44x0,14 low frequency data transmission cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • 電磁干渉に強い銅編組シールド。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置向け
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

225 kg/km

銅指数

110.500 kg/km

銅指数 (lb)

742.400 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

138 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

44X0.14

導体サイズ (mm2)

0.14 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

44

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

10.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

64.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

160.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
UNITRONIC® LiYCYの全製品

型番 線心数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0034302 2 0.14 mm² 3.9 mm 12.000 kg/km 20 kg/km
0034303 3 0.14 mm² 4.1 mm 13.000 kg/km 28 kg/km
0034304 4 0.14 mm² 4.3 mm 14.300 kg/km 33 kg/km
0034305 5 0.14 mm² 4.6 mm 15.500 kg/km 38 kg/km
0034306 6 0.14 mm² 4.9 mm 18.200 kg/km 38 kg/km
0034307 7 0.14 mm² 4.9 mm 19.000 kg/km 49 kg/km
0034308 8 0.14 mm² 5.8 mm 21.200 kg/km 56 kg/km
0034310 10 0.14 mm² 6.1 mm 28.500 kg/km 66 kg/km
0034312 12 0.14 mm² 6.3 mm 30.400 kg/km 78 kg/km
0034314 14 0.14 mm² 6.7 mm 32.000 kg/km 80 kg/km
0034315 15 0.14 mm² 6.9 mm 37.800 kg/km 86 kg/km
0034316 16 0.14 mm² 7 mm 43.000 kg/km 90 kg/km
0034318 18 0.14 mm² 7.3 mm 48.800 kg/km 104 kg/km
0034320 20 0.14 mm² 7.7 mm 53.900 kg/km 116 kg/km
0034321 21 0.14 mm² 7.9 mm 55.500 kg/km 121 kg/km
0034324 24 0.14 mm² 8.3 mm 61.000 kg/km 112 kg/km
0034325 25 0.14 mm² 8.5 mm 63.000 kg/km 149 kg/km
0034328 28 0.14 mm² 8.5 mm 66.100 kg/km 153 kg/km
0034330 30 0.14 mm² 8.7 mm 69.000 kg/km 158 kg/km
0034336 36 0.14 mm² 9.3 mm 83.000 kg/km 183 kg/km
0034340 40 0.14 mm² 10.4 mm 87.500 kg/km 210 kg/km
0034344 44 0.14 mm² 10.7 mm 110.500 kg/km 225 kg/km
0034350 50 0.14 mm² 11.1 mm 122.500 kg/km 195 kg/km
0034402 2 0.25 mm² 4.5 mm 16.000 kg/km 32 kg/km
0034403 3 0.25 mm² 4.7 mm 21.000 kg/km 37 kg/km
0034404 4 0.25 mm² 5 mm 24.000 kg/km 41 kg/km
0034405 5 0.25 mm² 5.6 mm 29.000 kg/km 51 kg/km
0034406 6 0.25 mm² 6 mm 30.000 kg/km 58 kg/km
0034407 7 0.25 mm² 6 mm 37.000 kg/km 60 kg/km
0034408 8 0.25 mm² 7.1 mm 42.000 kg/km 73 kg/km
0034410 10 0.25 mm² 7.5 mm 46.000 kg/km 82 kg/km
0034412 12 0.25 mm² 7.7 mm 53.000 kg/km 98 kg/km
0034414 14 0.25 mm² 8 mm 59.000 kg/km 99 kg/km
0034415 15 0.25 mm² 8.3 mm 61.000 kg/km 111 kg/km
0034416 16 0.25 mm² 8.4 mm 64.000 kg/km 124 kg/km
0034418 18 0.25 mm² 8.8 mm 83.000 kg/km 143 kg/km
0034420 20 0.25 mm² 9.3 mm 88.000 kg/km 136 kg/km
0034421 21 0.25 mm² 9.6 mm 93.000 kg/km 161 kg/km
0034425 25 0.25 mm² 10.7 mm 114.000 kg/km 172 kg/km
0034428 28 0.25 mm² 10.8 mm 126.000 kg/km 181 kg/km
0034432 32 0.25 mm² 11.4 mm 138.000 kg/km 203 kg/km
0034436 36 0.25 mm² 11.8 mm 148.000 kg/km 220 kg/km
0034440 40 0.25 mm² 12.7 mm 157.000 kg/km 248 kg/km
0034450 50 0.25 mm² 13.8 mm 178.000 kg/km 318 kg/km
0034461 61 0.25 mm² 15 mm 205.000 kg/km 365 kg/km
0034502 2 0.34 mm² 4.9 mm 21.000 kg/km 37 kg/km
0034503 3 0.34 mm² 5.1 mm 27.000 kg/km 42 kg/km
0034504 4 0.34 mm² 5.7 mm 28.000 kg/km 52 kg/km
0034505 5 0.34 mm² 6.2 mm 30.000 kg/km 66 kg/km
0034506 6 0.34 mm² 6.8 mm 45.000 kg/km 64 kg/km
0034507 7 0.34 mm² 6.8 mm 48.000 kg/km 76 kg/km
0034508 8 0.34 mm² 7.8 mm 52.000 kg/km 94 kg/km
0034510 10 0.34 mm² 8.3 mm 74.000 kg/km 105 kg/km
0034512 12 0.34 mm² 8.5 mm 80.000 kg/km 123 kg/km
0034514 14 0.34 mm² 8.9 mm 86.000 kg/km 154 kg/km
0034515 15 0.34 mm² 9.2 mm 90.000 kg/km 155 kg/km
0034516 16 0.34 mm² 9.4 mm 94.000 kg/km 160 kg/km
0034518 18 0.34 mm² 10.2 mm 103.000 kg/km 173 kg/km
0034520 20 0.34 mm² 10.7 mm 112.000 kg/km 192 kg/km
0034521 21 0.34 mm² 11.1 mm 116.000 kg/km 199 kg/km
0034525 25 0.34 mm² 11.9 mm 135.000 kg/km 259 kg/km
0034528 28 0.34 mm² 12 mm 153.000 kg/km 280 kg/km
0034530 30 0.34 mm² 12.3 mm 159.000 kg/km 291 kg/km
0034532 32 0.34 mm² 13 mm 165.000 kg/km 305 kg/km
0034536 36 0.34 mm² 13.4 mm 179.000 kg/km 331 kg/km
0034540 40 0.34 mm² 14.8 mm 200.000 kg/km 365 kg/km
0034550 50 0.34 mm² 15.9 mm 235.000 kg/km 431 kg/km
0034602 2 0.5 mm² 5.6 mm 29.000 kg/km 47 kg/km
0034603 3 0.5 mm² 5.9 mm 38.000 kg/km 55 kg/km
0034604 4 0.5 mm² 6.3 mm 43.000 kg/km 70 kg/km
0034605 5 0.5 mm² 7 mm 51.000 kg/km 79 kg/km
0034606 6 0.5 mm² 7.6 mm 59.000 kg/km 90 kg/km
0034607 7 0.5 mm² 7.6 mm 65.000 kg/km 99 kg/km
0034608 8 0.5 mm² 8.7 mm 70.000 kg/km 135 kg/km
0034610 10 0.5 mm² 9.3 mm 88.000 kg/km 139 kg/km
0034612 12 0.5 mm² 9.6 mm 99.000 kg/km 177 kg/km
0034618 18 0.5 mm² 11.8 mm 134.000 kg/km 239 kg/km
0034620 20 0.5 mm² 12.1 mm 149.000 kg/km 276 kg/km
0034625 25 0.5 mm² 13.7 mm 211.000 kg/km 352 kg/km
0034630 30 0.5 mm² 14.5 mm 230.000 kg/km 397 kg/km
0034702 2 0.75 mm² 6 mm 38.000 kg/km 53 kg/km
0034703 3 0.75 mm² 6.3 mm 49.000 kg/km 65 kg/km
0034704 4 0.75 mm² 7 mm 58.000 kg/km 79 kg/km
0034705 5 0.75 mm² 7.6 mm 67.000 kg/km 109 kg/km
0034707 7 0.75 mm² 8.2 mm 100.000 kg/km 112 kg/km
0034710 10 0.75 mm² 10.5 mm 130.000 kg/km 187 kg/km
0034712 12 0.75 mm² 10.8 mm 154.000 kg/km 218 kg/km
0034718 18 0.75 mm² 13 mm 195.000 kg/km 327 kg/km
0034725 25 0.75 mm² 15.3 mm 280.000 kg/km 454 kg/km
0034730 30 0.75 mm² 15.8 mm 312.000 kg/km 486 kg/km
0034802 2 1 mm² 6.3 mm 43.000 kg/km 72 kg/km
0034803 3 1 mm² 6.8 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
0034804 4 1 mm² 7.3 mm 68.000 kg/km 109 kg/km
0034805 5 1 mm² 8 mm 79.000 kg/km 126 kg/km
0034807 7 1 mm² 8.6 mm 118.000 kg/km 162 kg/km
0034810 10 1 mm² 11.1 mm 140.000 kg/km 228 kg/km
0034812 12 1 mm² 11.4 mm 168.000 kg/km 259 kg/km
0034818 18 1 mm² 13.4 mm 252.000 kg/km 389 kg/km
0034825 25 1 mm² 16.2 mm 335.000 kg/km 517 kg/km
0034902 2 1.5 mm² 7.1 mm 58.000 kg/km 90 kg/km
0034903 3 1.5 mm² 7.5 mm 74.000 kg/km 115 kg/km
0034904 4 1.5 mm² 8.1 mm 108.000 kg/km 129 kg/km
0034905 5 1.5 mm² 8.8 mm 129.000 kg/km 176 kg/km
0034907 7 1.5 mm² 9.5 mm 164.000 kg/km 220 kg/km
0034912 12 1.5 mm² 12.7 mm 254.000 kg/km 376 kg/km
0034918 18 1.5 mm² 15.3 mm 350.000 kg/km 519 kg/km
0034925 25 1.5 mm² 17.9 mm 550.000 kg/km 901 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!