UNITRONIC® LiYCY 16x0,14
低周波データケーブル; 16X0.14; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- 電磁干渉に強い銅編組シールド。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
- 固定設置向け
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
90 kg/km
銅指数
43.000 kg/km
銅指数 (lb)
288.900 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
138 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
16X0.14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
16
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
42.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
105.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYCYの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0034302 | 2 | 0.14 mm² | 3.9 mm | 12.000 kg/km | 20 kg/km |
0034303 | 3 | 0.14 mm² | 4.1 mm | 13.000 kg/km | 28 kg/km |
0034304 | 4 | 0.14 mm² | 4.3 mm | 14.300 kg/km | 33 kg/km |
0034305 | 5 | 0.14 mm² | 4.6 mm | 15.500 kg/km | 38 kg/km |
0034306 | 6 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 18.200 kg/km | 38 kg/km |
0034307 | 7 | 0.14 mm² | 4.9 mm | 19.000 kg/km | 49 kg/km |
0034308 | 8 | 0.14 mm² | 5.8 mm | 21.200 kg/km | 56 kg/km |
0034310 | 10 | 0.14 mm² | 6.1 mm | 28.500 kg/km | 66 kg/km |
0034312 | 12 | 0.14 mm² | 6.3 mm | 30.400 kg/km | 78 kg/km |
0034314 | 14 | 0.14 mm² | 6.7 mm | 32.000 kg/km | 80 kg/km |
0034315 | 15 | 0.14 mm² | 6.9 mm | 37.800 kg/km | 86 kg/km |
0034316 | 16 | 0.14 mm² | 7 mm | 43.000 kg/km | 90 kg/km |
0034318 | 18 | 0.14 mm² | 7.3 mm | 48.800 kg/km | 104 kg/km |
0034320 | 20 | 0.14 mm² | 7.7 mm | 53.900 kg/km | 116 kg/km |
0034321 | 21 | 0.14 mm² | 7.9 mm | 55.500 kg/km | 121 kg/km |
0034324 | 24 | 0.14 mm² | 8.3 mm | 61.000 kg/km | 112 kg/km |
0034325 | 25 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 63.000 kg/km | 149 kg/km |
0034328 | 28 | 0.14 mm² | 8.5 mm | 66.100 kg/km | 153 kg/km |
0034330 | 30 | 0.14 mm² | 8.7 mm | 69.000 kg/km | 158 kg/km |
0034336 | 36 | 0.14 mm² | 9.3 mm | 83.000 kg/km | 183 kg/km |
0034340 | 40 | 0.14 mm² | 10.4 mm | 87.500 kg/km | 210 kg/km |
0034344 | 44 | 0.14 mm² | 10.7 mm | 110.500 kg/km | 225 kg/km |
0034350 | 50 | 0.14 mm² | 11.1 mm | 122.500 kg/km | 195 kg/km |
0034402 | 2 | 0.25 mm² | 4.5 mm | 16.000 kg/km | 32 kg/km |
0034403 | 3 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 21.000 kg/km | 37 kg/km |
0034404 | 4 | 0.25 mm² | 5 mm | 24.000 kg/km | 41 kg/km |
0034405 | 5 | 0.25 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg/km | 51 kg/km |
0034406 | 6 | 0.25 mm² | 6 mm | 30.000 kg/km | 58 kg/km |
0034407 | 7 | 0.25 mm² | 6 mm | 37.000 kg/km | 60 kg/km |
0034408 | 8 | 0.25 mm² | 7.1 mm | 42.000 kg/km | 73 kg/km |
0034410 | 10 | 0.25 mm² | 7.5 mm | 46.000 kg/km | 82 kg/km |
0034412 | 12 | 0.25 mm² | 7.7 mm | 53.000 kg/km | 98 kg/km |
0034414 | 14 | 0.25 mm² | 8 mm | 59.000 kg/km | 99 kg/km |
0034415 | 15 | 0.25 mm² | 8.3 mm | 61.000 kg/km | 111 kg/km |
0034416 | 16 | 0.25 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 124 kg/km |
0034418 | 18 | 0.25 mm² | 8.8 mm | 83.000 kg/km | 143 kg/km |
0034420 | 20 | 0.25 mm² | 9.3 mm | 88.000 kg/km | 136 kg/km |
0034421 | 21 | 0.25 mm² | 9.6 mm | 93.000 kg/km | 161 kg/km |
0034425 | 25 | 0.25 mm² | 10.7 mm | 114.000 kg/km | 172 kg/km |
0034428 | 28 | 0.25 mm² | 10.8 mm | 126.000 kg/km | 181 kg/km |
0034432 | 32 | 0.25 mm² | 11.4 mm | 138.000 kg/km | 203 kg/km |
0034436 | 36 | 0.25 mm² | 11.8 mm | 148.000 kg/km | 220 kg/km |
0034440 | 40 | 0.25 mm² | 12.7 mm | 157.000 kg/km | 248 kg/km |
0034450 | 50 | 0.25 mm² | 13.8 mm | 178.000 kg/km | 318 kg/km |
0034461 | 61 | 0.25 mm² | 15 mm | 205.000 kg/km | 365 kg/km |
0034502 | 2 | 0.34 mm² | 4.9 mm | 21.000 kg/km | 37 kg/km |
0034503 | 3 | 0.34 mm² | 5.1 mm | 27.000 kg/km | 42 kg/km |
0034504 | 4 | 0.34 mm² | 5.7 mm | 28.000 kg/km | 52 kg/km |
0034505 | 5 | 0.34 mm² | 6.2 mm | 30.000 kg/km | 66 kg/km |
0034506 | 6 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 45.000 kg/km | 64 kg/km |
0034507 | 7 | 0.34 mm² | 6.8 mm | 48.000 kg/km | 76 kg/km |
0034508 | 8 | 0.34 mm² | 7.8 mm | 52.000 kg/km | 94 kg/km |
0034510 | 10 | 0.34 mm² | 8.3 mm | 74.000 kg/km | 105 kg/km |
0034512 | 12 | 0.34 mm² | 8.5 mm | 80.000 kg/km | 123 kg/km |
0034514 | 14 | 0.34 mm² | 8.9 mm | 86.000 kg/km | 154 kg/km |
0034515 | 15 | 0.34 mm² | 9.2 mm | 90.000 kg/km | 155 kg/km |
0034516 | 16 | 0.34 mm² | 9.4 mm | 94.000 kg/km | 160 kg/km |
0034518 | 18 | 0.34 mm² | 10.2 mm | 103.000 kg/km | 173 kg/km |
0034520 | 20 | 0.34 mm² | 10.7 mm | 112.000 kg/km | 192 kg/km |
0034521 | 21 | 0.34 mm² | 11.1 mm | 116.000 kg/km | 199 kg/km |
0034525 | 25 | 0.34 mm² | 11.9 mm | 135.000 kg/km | 259 kg/km |
0034528 | 28 | 0.34 mm² | 12 mm | 153.000 kg/km | 280 kg/km |
0034530 | 30 | 0.34 mm² | 12.3 mm | 159.000 kg/km | 291 kg/km |
0034532 | 32 | 0.34 mm² | 13 mm | 165.000 kg/km | 305 kg/km |
0034536 | 36 | 0.34 mm² | 13.4 mm | 179.000 kg/km | 331 kg/km |
0034540 | 40 | 0.34 mm² | 14.8 mm | 200.000 kg/km | 365 kg/km |
0034550 | 50 | 0.34 mm² | 15.9 mm | 235.000 kg/km | 431 kg/km |
0034602 | 2 | 0.5 mm² | 5.6 mm | 29.000 kg/km | 47 kg/km |
0034603 | 3 | 0.5 mm² | 5.9 mm | 38.000 kg/km | 55 kg/km |
0034604 | 4 | 0.5 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg/km | 70 kg/km |
0034605 | 5 | 0.5 mm² | 7 mm | 51.000 kg/km | 79 kg/km |
0034606 | 6 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 59.000 kg/km | 90 kg/km |
0034607 | 7 | 0.5 mm² | 7.6 mm | 65.000 kg/km | 99 kg/km |
0034608 | 8 | 0.5 mm² | 8.7 mm | 70.000 kg/km | 135 kg/km |
0034610 | 10 | 0.5 mm² | 9.3 mm | 88.000 kg/km | 139 kg/km |
0034612 | 12 | 0.5 mm² | 9.6 mm | 99.000 kg/km | 177 kg/km |
0034618 | 18 | 0.5 mm² | 11.8 mm | 134.000 kg/km | 239 kg/km |
0034620 | 20 | 0.5 mm² | 12.1 mm | 149.000 kg/km | 276 kg/km |
0034625 | 25 | 0.5 mm² | 13.7 mm | 211.000 kg/km | 352 kg/km |
0034630 | 30 | 0.5 mm² | 14.5 mm | 230.000 kg/km | 397 kg/km |
0034702 | 2 | 0.75 mm² | 6 mm | 38.000 kg/km | 53 kg/km |
0034703 | 3 | 0.75 mm² | 6.3 mm | 49.000 kg/km | 65 kg/km |
0034704 | 4 | 0.75 mm² | 7 mm | 58.000 kg/km | 79 kg/km |
0034705 | 5 | 0.75 mm² | 7.6 mm | 67.000 kg/km | 109 kg/km |
0034707 | 7 | 0.75 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 112 kg/km |
0034710 | 10 | 0.75 mm² | 10.5 mm | 130.000 kg/km | 187 kg/km |
0034712 | 12 | 0.75 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 218 kg/km |
0034718 | 18 | 0.75 mm² | 13 mm | 195.000 kg/km | 327 kg/km |
0034725 | 25 | 0.75 mm² | 15.3 mm | 280.000 kg/km | 454 kg/km |
0034730 | 30 | 0.75 mm² | 15.8 mm | 312.000 kg/km | 486 kg/km |
0034802 | 2 | 1 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg/km | 72 kg/km |
0034803 | 3 | 1 mm² | 6.8 mm | 56.000 kg/km | 90 kg/km |
0034804 | 4 | 1 mm² | 7.3 mm | 68.000 kg/km | 109 kg/km |
0034805 | 5 | 1 mm² | 8 mm | 79.000 kg/km | 126 kg/km |
0034807 | 7 | 1 mm² | 8.6 mm | 118.000 kg/km | 162 kg/km |
0034810 | 10 | 1 mm² | 11.1 mm | 140.000 kg/km | 228 kg/km |
0034812 | 12 | 1 mm² | 11.4 mm | 168.000 kg/km | 259 kg/km |
0034818 | 18 | 1 mm² | 13.4 mm | 252.000 kg/km | 389 kg/km |
0034825 | 25 | 1 mm² | 16.2 mm | 335.000 kg/km | 517 kg/km |
0034902 | 2 | 1.5 mm² | 7.1 mm | 58.000 kg/km | 90 kg/km |
0034903 | 3 | 1.5 mm² | 7.5 mm | 74.000 kg/km | 115 kg/km |
0034904 | 4 | 1.5 mm² | 8.1 mm | 108.000 kg/km | 129 kg/km |
0034905 | 5 | 1.5 mm² | 8.8 mm | 129.000 kg/km | 176 kg/km |
0034907 | 7 | 1.5 mm² | 9.5 mm | 164.000 kg/km | 220 kg/km |
0034912 | 12 | 1.5 mm² | 12.7 mm | 254.000 kg/km | 376 kg/km |
0034918 | 18 | 1.5 mm² | 15.3 mm | 350.000 kg/km | 519 kg/km |
0034925 | 25 | 1.5 mm² | 17.9 mm | 550.000 kg/km | 901 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ