SKINTOP® MS-SC-XL PG 9
ケーブルグランド; PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 8 mm; レンチサイズ1: 17; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); EMCシールド
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
- ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
- 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
- インナーシース有無に関わらずケーブルに適しています。
- 少ない手順で簡単に組立可能
アプリケーション
- 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- 電気通信
- 測定および制御技術
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
29 mm
光幅
8 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
12 mm
レンチサイズ1
17 mm
レンチサイズ 2
17 mm
六角コーナー寸法
18.9 mm
最小クランプ範囲
4 mm
最大クランプ範囲
8 mm
EMCシールド
あり
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
なし
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS-SC /SKINTOP® MS-SC-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112210 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112220 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112230 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112240 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112250 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112260 | PG 29 | 25 mm | 10 | |||
53112270 | PG 36 | 32 mm | 5 | |||
53112310 | PG 9 | 8 mm | 50 | |||
53112320 | PG 11 | 10 mm | 50 | |||
53112330 | PG 13,5 | 12 mm | 25 | |||
53112340 | PG 16 | 14 mm | 25 | |||
53112350 | PG 21 | 18 mm | 25 | |||
53112360 | PG 29 | 25 mm | 10 |
閉じる
すべて表示