FLEXIMARK® TA Schaumstoff 27-18 WH
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 27mm; 全高: 18mm; 白; PEフォーム

¥126,679
在庫切れ
型番
83260169
(¥126,679/PC)
税込

一時的な在庫切れ

TA Foam 27x18mm WH label for thermal printers -  Primary Image
TA Foam 27x18mm WH label for thermal printers -  Primary Image TA Foam 27x18mm WH label for thermal printers -   Secondary Image TA Foam 27x18mm WH label for thermal printers -   Other Image
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
プーリー

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

1000

取付タイプ

付く

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

ラベルの種類

粘着ラベル

ラベルデザイン

長方形

接着剤

アクリル系

全体幅

27 mm

全体高さ

18 mm

ラベルの材質

PEフォーム

カラー

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

90 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® TA foam Component marking - rectangularの全製品

型番 カラー PUあたりのページ数 片面あたりのマーカー数
83255338 シルバー
83255339 シルバー
83255340 シルバー
83255341 シルバー
83255342 シルバー
83255343 シルバー
83255344 シルバー
83255345 シルバー
83260164
83260165
83260166 シルバー
83260167 シルバー
83260168 シルバー
83260169
83260170 シルバー
83260171 シルバー
83260172 シルバー
83260173 シルバー
83260174
83260175
83260176 シルバー
83260177 シルバー
83260178
83260179 シルバー
83260180 シルバー
83260181
83260182 シルバー
83260183 シルバー
83260184
83260185 シルバー
83260186 シルバー
83260187
83260188 シルバー
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!