FLEXIMARK® TA Schaumstoff 27-12.5 SR
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 27mm; 全高: 12.5mm; シルバー; PEフォーム
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
1000
取付タイプ
付く
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
粘着ラベル
ラベルデザイン
長方形
接着剤
アクリル系
全体幅
27 mm
全体高さ
12.5 mm
ラベルの材質
PEフォーム
カラー
シルバー
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
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
FLEXIMARK® TA foam Component marking - rectangularの全製品
型番 | カラー | PUあたりのページ数 | 片面あたりのマーカー数 | ||
---|---|---|---|---|---|
83255338 | シルバー | ||||
83255339 | シルバー | ||||
83255340 | シルバー | ||||
83255341 | シルバー | ||||
83255342 | シルバー | ||||
83255343 | シルバー | ||||
83255344 | シルバー | ||||
83255345 | シルバー | ||||
83260164 | 白 | ||||
83260165 | 白 | ||||
83260166 | シルバー | ||||
83260167 | シルバー | ||||
83260168 | シルバー | ||||
83260169 | 白 | ||||
83260170 | シルバー | ||||
83260171 | シルバー | ||||
83260172 | シルバー | ||||
83260173 | シルバー | ||||
83260174 | 白 | ||||
83260175 | 白 | ||||
83260176 | シルバー | ||||
83260177 | シルバー | ||||
83260178 | 白 | ||||
83260179 | シルバー | ||||
83260180 | シルバー | ||||
83260181 | 白 | ||||
83260182 | シルバー | ||||
83260183 | シルバー | ||||
83260184 | 白 | ||||
83260185 | シルバー | ||||
83260186 | シルバー | ||||
83260187 | 白 | ||||
83260188 | シルバー |
閉じる
すべて表示
アクセサリ