FLEXIMARK® TA Schaumstoff 35-15 SR
熱転写印刷ラベル; 全体幅: 35mm; 全体高さ: 15mm; シルバー; PE(ポリエチレン)フォーム
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写印刷ラベル
パッケージタイプ
ロール
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
1000
取付タイプ
接着
対応プリンタ
熱転写プリンタEOS 5SQUIX
印刷方法
熱転写印刷
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
接着ラベル
ラベルデザイン
角形
接着剤
アクリルベース
全体幅
35 mm
全体高さ
15 mm
ラベルの材質
PE(ポリエチレン)フォーム
カラー
シルバー
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
90 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
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
FLEXIMARK® TA foam Component marking - rectangularの全製品
型番 | カラー | PUあたりのページ数 | 片面あたりのマーカー数 | ||
---|---|---|---|---|---|
83255338 | シルバー | ||||
83255339 | シルバー | ||||
83255340 | シルバー | ||||
83255341 | シルバー | ||||
83255342 | シルバー | ||||
83255343 | シルバー | ||||
83255344 | シルバー | ||||
83255345 | シルバー | ||||
83260164 | 白 | ||||
83260165 | 白 | ||||
83260166 | シルバー | ||||
83260167 | シルバー | ||||
83260168 | シルバー | ||||
83260169 | 白 | ||||
83260170 | シルバー | ||||
83260171 | シルバー | ||||
83260172 | シルバー | ||||
83260173 | シルバー | ||||
83260174 | 白 | ||||
83260175 | 白 | ||||
83260176 | シルバー | ||||
83260177 | シルバー | ||||
83260178 | 白 | ||||
83260179 | シルバー | ||||
83260180 | シルバー | ||||
83260181 | 白 | ||||
83260182 | シルバー | ||||
83260183 | シルバー | ||||
83260184 | 白 | ||||
83260185 | シルバー | ||||
83260186 | シルバー | ||||
83260187 | 白 | ||||
83260188 | シルバー |
閉じる
すべて表示
アクセサリ