FLEXIMARK® LABEL TCK 35 25X55 WH
熱転写印刷ラベル; ケーブル直径: 6mm - 12mm; 白; ポリエステル
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写印刷ラベル
パッケージタイプ
ロール
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
1200
取付タイプ
巻き取り
対応プリンタ
熱転写プリンタEOS 5SQUIX
印刷方法
熱転写印刷
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
ラッピングラベル
ラベルデザイン
角形
ラベル面の幅
25 mm
ラベル面の高さ
19 mm
接着剤
アクリルベース
全体幅
25 mm
全体高さ
55 mm
厚さ
0.025 mm
最小ケーブル外径
6 mm
ケーブル最大外径
12 mm
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
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
FLEXIMARK® Wrapping labels TCKの全製品
型番 | ケーブル最大外径 | カラー | ラベル面の幅 | PUあたりのピース | PUあたりのページ数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83259874 | 7 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259875 | 12 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259876 | 21 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259877 | 36 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259878 | 12 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259879 | 21 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259881 | 36 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259882 | 7 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259883 | 12 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259884 | 21 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259885 | 36 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259886 | 12 mm | 黃 | 50 mm | ||||
83259887 | 21 mm | 黃 | 50 mm | ||||
83259888 | 36 mm | 黃 | 50 mm | ||||
83259889 | 21 mm | 黃 | 34 mm | ||||
83259890 | 21 mm | 白 | 34 mm |
閉じる
すべて表示
アクセサリ