FLEXIMARK® LABEL TCK 32 25X33,5 WH
熱転写印刷ラベル; ケーブル直径: 4mm - 7mm; 白; ポリエステル
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写印刷ラベル
パッケージタイプ
ロール
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
1200
取付タイプ
巻き取り
対応プリンタ
熱転写プリンタEOS 5SQUIX
印刷方法
熱転写印刷
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
ラッピングラベル
ラベルデザイン
角形
ラベル面の幅
25 mm
ラベル面の高さ
12.7 mm
接着剤
アクリルベース
全体幅
25 mm
全体高さ
33.5 mm
厚さ
0.025 mm
最小ケーブル外径
4 mm
ケーブル最大外径
7 mm
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
耐水性
あり
自己粘着性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
FLEXIMARK® Wrapping labels TCKの全製品
型番 | ケーブル最大外径 | カラー | ラベル面の幅 | PUあたりのピース | PUあたりのページ数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83259874 | 7 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259875 | 12 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259876 | 21 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259877 | 36 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259878 | 12 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259879 | 21 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259881 | 36 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259882 | 7 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259883 | 12 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259884 | 21 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259885 | 36 mm | 黃 | 25 mm | ||||
83259886 | 12 mm | 黃 | 50 mm | ||||
83259887 | 21 mm | 黃 | 50 mm | ||||
83259888 | 36 mm | 黃 | 50 mm | ||||
83259889 | 21 mm | 黃 | 34 mm | ||||
83259890 | 21 mm | 白 | 34 mm |
閉じる
すべて表示
アクセサリ