FLEXIMARK® LABEL TCK 48 34X93 YE
熱転写マーキング用ラベル; ケーブルの直径: 8mm - 21mm; 黄; ポリエステル

¥48,261
在庫切れ
型番
83259889
(¥48,261/PC)
税込

一時的な在庫切れ

TCK 48 34x93mm YE label for thermal printers -  Primary Image
TCK 48 34x93mm YE label for thermal printers -  Primary Image TCK 48 34x93mm YE label for thermal printers -   Other Image TCK 48 34x93mm YE label for thermal printers -   Other Image TCK 48 34x93mm YE label for thermal printers -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

熱転写マーキング用ラベル

パッケージタイプ

プーリー

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

600

取付タイプ

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

ラベルの種類

ラッピングラベル

ラベルデザイン

長方形

ラベル面の幅

34 mm

ラベル面の高さ

25.4 mm

接着剤

アクリル系

全体幅

34 mm

全体高さ

93 mm

厚さ

0.025 mm

最小ケーブル外径

8 mm

ケーブル最大外径

21 mm

ラベルの材質

ポリエステル

カラー

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Wrapping labels TCKの全製品

型番 ケーブル最大外径 カラー ラベル面の幅 PUあたりのピース PUあたりのページ数
83259874 7 mm 25 mm
83259875 12 mm 25 mm
83259876 21 mm 25 mm
83259877 36 mm 25 mm
83259878 12 mm 50 mm
83259879 21 mm 50 mm
83259881 36 mm 50 mm
83259882 7 mm 25 mm
83259883 12 mm 25 mm
83259884 21 mm 25 mm
83259885 36 mm 25 mm
83259886 12 mm 50 mm
83259887 21 mm 50 mm
83259888 36 mm 50 mm
83259889 21 mm 34 mm
83259890 21 mm 34 mm
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!