FLEXIMARK® LABEL TCK 65 50X94 WH
熱転写マーキング用ラベル; ケーブルの直径: 8mm - 21mm; 白; ポリエステル
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
600
取付タイプ
風
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
ラッピングラベル
ラベルデザイン
長方形
ラベル面の幅
50 mm
ラベル面の高さ
25.4 mm
接着剤
アクリル系
全体幅
50 mm
全体高さ
94 mm
厚さ
0.025 mm
最小ケーブル外径
8 mm
ケーブル最大外径
21 mm
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
白
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
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
FLEXIMARK® Wrapping labels TCKの全製品
型番 | ケーブル最大外径 | カラー | ラベル面の幅 | PUあたりのピース | PUあたりのページ数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83259874 | 7 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259875 | 12 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259876 | 21 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259877 | 36 mm | 白 | 25 mm | ||||
83259878 | 12 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259879 | 21 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259881 | 36 mm | 白 | 50 mm | ||||
83259882 | 7 mm | 黄 | 25 mm | ||||
83259883 | 12 mm | 黄 | 25 mm | ||||
83259884 | 21 mm | 黄 | 25 mm | ||||
83259885 | 36 mm | 黄 | 25 mm | ||||
83259886 | 12 mm | 黄 | 50 mm | ||||
83259887 | 21 mm | 黄 | 50 mm | ||||
83259888 | 36 mm | 黄 | 50 mm | ||||
83259889 | 21 mm | 黄 | 34 mm | ||||
83259890 | 21 mm | 白 | 34 mm |
閉じる
すべて表示
アクセサリ